Menu Procurar

Tampa de cobertura de segurança

Em stock

As tampas e bases de proteção são utilizadas para ocultar componentes de aperto de forma impecável. Oferecem a proteção ambiental ideal para uniões expostas numa vasta gama de equipamentos de exterior.

Graças às cores vibrantes em que estas tampas são disponibilizadas, são particularmente adequadas para utilizar em equipamentos lúdicos para crianças e ginásios. Também podem ser utilizadas em aplicações de pontos de venda e mobiliário. A tampa de cobertura encaixa-se na posição com o mínimo esforço, cobrindo as cabeças dos parafusos, porcas e anilhas.

Cada tampa e base está disponível em seis opções de cores e podem ser misturadas e combinadas para criarem um aspeto verdadeiramente personalizado no acabamento da sua aplicação.

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cores: preto, azul, verde, vermelho, branco e amarelo
  • As tampas de cobertura e as bases são vendidas em separado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rosca de parafuso Cor Diâmetro total Tamanho do furo Tipo de componente Comprar
0,1308 € - 0,1379 € 3422 Em stock
M6
Vermelho
25.0 mm
6.3 mm
Base
0,1471 € - 0,155 € Em produção
M8
Branco
32.0 mm
8.3 mm
Base
0,2404 € - 0,2529 € 1592 Em stock
M10
Verde
38.0 mm
10.3 mm
Base
0,2404 € - 0,2529 € 4625 Em stock
M10
Vermelho
38.0 mm
10.3 mm
Base
0,3302 € - 0,3469 € 3394 Em stock
M12
Azul
43.0 mm
12.4 mm
Base
0,1958 € - 0,2061 € 12699 Em stock
M12
Verde
43.0 mm
12.4 mm
Tampa
0,1958 € - 0,2061 € 21241 Em stock
M12
Amarelo
43.0 mm
12.4 mm
Tampa
0,1774 € - 0,1867 € 230 Em stock
M10
Amarelo
38.0 mm
10.2 mm
Tampa
0,109 € - 0,1149 € 50452 Em stock
M6
Azul
25.0 mm
6.3 mm
Tampa
0,1228 € - 0,1296 € 24910 Em stock
M8
Verde
32.0 mm
8.3 mm
Tampa
0,1774 € - 0,1867 € 5600 Em stock
M10
Verde
38.0 mm
10.3 mm
Tampa
0,1958 € - 0,2061 € 2135 Em stock
M12
Vermelho
43.0 mm
12.4 mm
Tampa
0,109 € - 0,1149 € 7915 Em stock
M6
Vermelho
25.0 mm
6.3 mm
Tampa
0,1228 € - 0,1296 € 6416 Em stock
M8
Branco
32.0 mm
8.3 mm
Tampa
0,1774 € - 0,1867 € 3924 Em stock
M10
Vermelho
38.0 mm
10.3 mm
Tampa
0,1308 € - 0,1379 € 12077 Em stock
M6
Preto
25.0 mm
6.3 mm
Base
0,1471 € - 0,155 € 80 Em stock
M8
Azul
32.0 mm
8.3 mm
Base
0,1471 € - 0,155 € 242 Em stock
M8
Amarelo
32.0 mm
8.3 mm
Base
0,2404 € - 0,2529 € 2016 Em stock
M10
Preto
38.0 mm
10.3 mm
Base
0,3302 € - 0,3469 € 491 Em stock
M12
Verde
43.0 mm
12.4 mm
Base
  • de 3
Tampa de proteção de porcas Base M6 PP Vermelho

10057155

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,1308 €

Níveis de stock
3422 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Vermelho
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampa de proteção de porcas Base M8 PP Branco

10057254

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1471 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Branco
  • Rosca de parafuso
    M8
Tampa de proteção de porcas Base M10 PP Verde

10057353

Intervalo de preços
0,2529 € - 0,2404 €

Níveis de stock
1592 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Verde
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampa de proteção de porcas M10 PP Vermelho

10057391

Intervalo de preços
0,2529 € - 0,2404 €

Níveis de stock
4625 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Vermelho
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampa de proteção de porcas Base M12 PP Azul

10057483

Intervalo de preços
0,3469 € - 0,3302 €

Níveis de stock
3394 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Azul
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampa de proteção de porcas M12 PP Verde

10057537

Intervalo de preços
0,2061 € - 0,1958 €

Níveis de stock
12699 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Verde
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampa de proteção de porcas M12 PP Amarelo

10057582

Intervalo de preços
0,2061 € - 0,1958 €

Níveis de stock
21241 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Amarelo
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampa de proteção de porcas M10 PP Amarelo

10057469

Intervalo de preços
0,1867 € - 0,1774 €

Níveis de stock
230 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Amarelo
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampa de proteção de porcas M6 PP Azul

10057186

Intervalo de preços
0,1149 € - 0,109 €

Níveis de stock
50452 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Azul
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampa de proteção de porcas M8 PP Verde

10057292

Intervalo de preços
0,1296 € - 0,1228 €

Níveis de stock
24910 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Verde
  • Rosca de parafuso
    M8
Tampa de proteção de porcas M10 PP Verde

10057414

Intervalo de preços
0,1867 € - 0,1774 €

Níveis de stock
5600 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Verde
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampa de proteção de porcas M12 PP Vermelho

10057575

Intervalo de preços
0,2061 € - 0,1958 €

Níveis de stock
2135 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Vermelho
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampa de proteção de porcas M6 PP Vermelho

10057216

Intervalo de preços
0,1149 € - 0,109 €

Níveis de stock
7915 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Vermelho
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampa de proteção de porcas M8 PP Branco

10057315

Intervalo de preços
0,1296 € - 0,1228 €

Níveis de stock
6416 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Branco
  • Rosca de parafuso
    M8
Tampa de proteção de porcas M10 PP Vermelho

10057452

Intervalo de preços
0,1867 € - 0,1774 €

Níveis de stock
3924 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Vermelho
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampa de proteção de porcas Base M6 PP Preto

10057148

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,1308 €

Níveis de stock
12077 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Preto
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampa de proteção de porcas Base M8 PP Azul

10057247

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1471 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Azul
  • Rosca de parafuso
    M8
Tampa de proteção de porcas Base M8 PP Amarelo

10057285

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1471 €

Níveis de stock
242 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Amarelo
  • Rosca de parafuso
    M8
Tampa de proteção de porcas Base M10 PP Preto

10057384

Intervalo de preços
0,2529 € - 0,2404 €

Níveis de stock
2016 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Preto
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampa de proteção de porcas Base M12 PP Verde

10057476

Intervalo de preços
0,3469 € - 0,3302 €

Níveis de stock
491 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Verde
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampa de proteção de porcas Base M12 PP Amarelo

10057520

Intervalo de preços
0,3846 € - 0,3658 €

Níveis de stock
4900 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Amarelo
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampa de proteção de porcas M12 PP Preto

10057568

Intervalo de preços
0,2061 € - 0,1958 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Preto
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampa de proteção de porcas M10 PP Preto

10057445

Intervalo de preços
0,1867 € - 0,1774 €

Níveis de stock
2501 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Preto
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampa de proteção de porcas M6 PP Verde

10057179

Intervalo de preços
0,1149 € - 0,109 €

Níveis de stock
18435 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Verde
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampa de proteção de porcas M6 PP Amarelo

10057223

Intervalo de preços
0,1149 € - 0,109 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Amarelo
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampa de proteção de porcas M8 PP Amarelo

10057346

Intervalo de preços
0,1296 € - 0,1228 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Amarelo
  • Rosca de parafuso
    M8
Tampa de proteção de porcas M8 PP Vermelho

10057339

Intervalo de preços
0,1296 € - 0,1228 €

Níveis de stock
2421 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Vermelho
  • Rosca de parafuso
    M8
Tampa de proteção de porcas Base M6 PP Azul

10057124

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,1308 €

Níveis de stock
46393 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Azul
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampa de proteção de porcas Base M6 PP Amarelo

10057162

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,1308 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Amarelo
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampa de proteção de porcas Base M8 PP Preto

10057261

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1471 €

Níveis de stock
9618 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Preto
  • Rosca de parafuso
    M8
Tampa de proteção de porcas Base M10 PP Azul

10057360

Intervalo de preços
0,2529 € - 0,2404 €

Níveis de stock
167 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Azul
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampa de proteção de porcas Base M10 PP Amarelo

10057407

Intervalo de preços
0,2529 € - 0,2404 €

Níveis de stock
338 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Amarelo
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampa de proteção de porcas Base M12 PP Branco

10057490

Intervalo de preços
0,3532 € - 0,3354 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Branco
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampa de proteção de porcas M12 PP Azul

10057544

Intervalo de preços
0,2269 € - 0,2155 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Azul
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampa de proteção de porcas M6 PP Preto

10057209

Intervalo de preços
0,1149 € - 0,109 €

Níveis de stock
276 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Preto
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampa de proteção de porcas M12 PP Vermelho

10057513

Intervalo de preços
0,3469 € - 0,3302 €

Níveis de stock
7294 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Vermelho
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampa de proteção de porcas M6 PP Branco

10057193

Intervalo de preços
0,1149 € - 0,109 €

Níveis de stock
367 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Branco
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampa de proteção de porcas M8 PP Azul

10057308

Intervalo de preços
0,1296 € - 0,1228 €

Níveis de stock
24942 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Azul
  • Rosca de parafuso
    M8
Tampa de proteção de porcas M10 PP Branco

10057438

Intervalo de preços
0,1867 € - 0,1774 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Branco
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampa de proteção de porcas Base M6 PP Branco

10057131

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,1308 €

Níveis de stock
3872 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Branco
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampa de proteção de porcas Base M8 PP Verde

10057230

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1471 €

Níveis de stock
22596 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Verde
  • Rosca de parafuso
    M8
Tampa de proteção de porcas Base M8 PP Vermelho

10057278

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1471 €

Níveis de stock
185 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Vermelho
  • Rosca de parafuso
    M8
Tampa de proteção de porcas Base M10 PP Branco

10057377

Intervalo de preços
0,2529 € - 0,2404 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Branco
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampa de proteção de porcas M10 PP Azul

10057421

Intervalo de preços
0,1867 € - 0,1774 €

Níveis de stock
311 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Azul
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampa de proteção de porcas Base M12 PP Preto

10057506

Intervalo de preços
0,3469 € - 0,3302 €

Níveis de stock
4288 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Preto
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampa de proteção de porcas M12 PP Branco

10057551

Intervalo de preços
0,2061 € - 0,1958 €

Níveis de stock
2898 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Branco
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampa de proteção de porcas M8 PP Preto

10057322

Intervalo de preços
0,1296 € - 0,1228 €

Níveis de stock
7625 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Cor da tampa
    Preto
  • Rosca de parafuso
    M8
Tampa de proteção de porcas;M6;PP;Verde

10057117

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,1308 €

Níveis de stock
21735 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo de fixação
    Fixação por porcas
  • Tipo de componente
    Base
  • Cor base
    Verde
  • Rosca de parafuso
    M6