Menu Procurar

Tampa de cobertura de segurança M8 32.0 mm PP Amarelo

Esta base de cobertura segura é utilizada para ocultar completamente os componentes de fixação e é ideal para utilização em aplicações ao ar livre, tais como equipamento de parques infantis. Fabricada em polipropileno (PP), está disponível numa variedade de cores vibrantes, que podem ser misturadas e combinadas com as dos elementos das tampas de cobertura (vendidos separadamente).
Referência da Essentra:

10057285

Número de peça do fabricante:

036003113211

242 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,1597 €
1250 + 0,1515 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

39,93 €

250 x 0,1597 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de componente Base
Rosca de parafuso M8
d1 8.2 mm
d2 20.0 mm
D 32.0 mm
h 10.1 mm
H 12.5 mm
Tipo 1
Material PP
Cor Amarelo
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos