Menu Procurar

Suportes adesivos para PCB

Em stock

Os suportes de base adesiva vêm com uma fita adesiva de dupla face com uma aba de libertação para instalação rápida. Incluem três opções para montagem em PCB: bloqueio rápido, sem bloqueio e descanso plano. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Largura da base Comprimento da base Comprimento do espaçador Comprar
0,0659 € - 0,0693 € 2990 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,205 € - 0,2157 € 11305 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,1556 € - 0,1779 € 2343 Em stock
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,1266 € - 0,1448 € 2475 Em stock
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,1327 € - 0,1514 € 16870 Em stock
13.0 mm
13.0 mm
22.2 mm
0,1327 € - 0,1514 € 9911 Em stock
13.0 mm
13.0 mm
9.5 mm
0,1607 € - 0,1741 € 2000 Em stock
13.0 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,2982 € - 0,314 € 2000 Em stock
3.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
4.0 mm
0,293 € - 0,3084 € 6780 Em stock
3.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,3351 € - 0,3526 € 2824 Em stock
3.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
0,326 € - 0,3428 € Em produção
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,218 € - 0,2295 € 14070 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,3009 € - 0,3167 € 14000 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,2312 € - 0,2434 € 9998 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,1556 € - 0,1779 € 1861 Em stock
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,1266 € - 0,1448 € 1895 Em stock
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,1327 € - 0,1514 € 10268 Em stock
13.0 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,1327 € - 0,1514 € 12566 Em stock
13.0 mm
13.0 mm
11.1 mm
0,1607 € - 0,1741 € 4000 Em stock
13.0 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,251 € - 0,2641 € 5379 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
  • de 5
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001240

Intervalo de preços
0,0693 € - 0,0659 €

Níveis de stock
2990 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10001288

Intervalo de preços
0,2157 € - 0,205 €

Níveis de stock
11305 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10022016

Intervalo de preços
0,1779 € - 0,1556 €

Níveis de stock
2343 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10022054

Intervalo de preços
0,1448 € - 0,1266 €

Níveis de stock
2475 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

10022092

Intervalo de preços
0,1514 € - 0,1327 €

Níveis de stock
16870 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    13.0 mm
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10022139

Intervalo de preços
0,1514 € - 0,1327 €

Níveis de stock
9911 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    13.0 mm
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 15.9 mm PA UL94 V-0

10472590

Intervalo de preços
0,1741 € - 0,1607 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    13.0 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 4.0 mm PA UL94 V-2

10150351

Intervalo de preços
0,314 € - 0,2982 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 3.5 mm PA UL94 V-2

10150382

Intervalo de preços
0,3084 € - 0,293 €

Níveis de stock
6780 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10150429

Intervalo de preços
0,3526 € - 0,3351 €

Níveis de stock
2824 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Intervalo de preços
0,3428 € - 0,326 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    17.8 mm
  • Largura da base
    17.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.3 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Intervalo de preços
0,2295 € - 0,218 €

Níveis de stock
14070 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Intervalo de preços
0,3167 € - 0,3009 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Intervalo de preços
0,2434 € - 0,2312 €

Níveis de stock
9998 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10022023

Intervalo de preços
0,1779 € - 0,1556 €

Níveis de stock
1861 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10022061

Intervalo de preços
0,1448 € - 0,1266 €

Níveis de stock
1895 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10022108

Intervalo de preços
0,1514 € - 0,1327 €

Níveis de stock
10268 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    13.0 mm
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10022146

Intervalo de preços
0,1514 € - 0,1327 €

Níveis de stock
12566 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    13.0 mm
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 19.1 mm PA UL94 V-0

10446928

Intervalo de preços
0,1741 € - 0,1607 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    13.0 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001271

Intervalo de preços
0,2641 € - 0,251 €

Níveis de stock
5379 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001318

Intervalo de preços
0,1797 € - 0,1707 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 16.0 mm PA UL94 V-2

10022047

Intervalo de preços
0,1779 € - 0,1556 €

Níveis de stock
5975 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
19.1 mm;(C)

10022085

Intervalo de preços
0,1514 € - 0,1327 €

Níveis de stock
4962 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    13.0 mm
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10022122

Intervalo de preços
0,1514 € - 0,1327 €

Níveis de stock
3670 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    13.0 mm
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10022160

Intervalo de preços
0,1514 € - 0,1327 €

Níveis de stock
16665 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    13.0 mm
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-0

10112380

Intervalo de preços
0,1741 € - 0,1607 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    13.0 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10556832

Intervalo de preços
0,6688 € - 0,6353 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10150399

Intervalo de preços
0,314 € - 0,2982 €

Níveis de stock
837 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Intervalo de preços
0,2518 € - 0,2393 €

Níveis de stock
9400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    18.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.2 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Intervalo de preços
0,3668 € - 0,348 €

Níveis de stock
24500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    18.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    22.4 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Intervalo de preços
0,3251 € - 0,3088 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 16.0 mm PA UL94 V-2

10013359

Intervalo de preços
0,3043 € - 0,289 €

Níveis de stock
2331 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013397

Intervalo de preços
0,206 € - 0,1958 €

Níveis de stock
24145 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013434

Intervalo de preços
0,2556 € - 0,2428 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10013472

Intervalo de preços
0,3402 € - 0,3232 €

Níveis de stock
22577 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013519

Intervalo de preços
0,2987 € - 0,2838 €

Níveis de stock
12662 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001325

Intervalo de preços
0,1181 € - 0,1123 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001356

Intervalo de preços
0,2475 € - 0,2352 €

Níveis de stock
9172 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10108253

Intervalo de preços
1,173 € - 1,1142 €

Níveis de stock
2913 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10150436

Intervalo de preços
0,3084 € - 0,293 €

Níveis de stock
2893 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10150474

Intervalo de preços
0,361 € - 0,3429 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10001264

Intervalo de preços
0,0693 € - 0,0659 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001301

Intervalo de preços
0,1604 € - 0,1524 €

Níveis de stock
22998 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10022030

Intervalo de preços
0,1779 € - 0,1556 €

Níveis de stock
1995 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10022078

Intervalo de preços
0,1514 € - 0,1327 €

Níveis de stock
5764 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    13.0 mm
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10022115

Intervalo de preços
0,1514 € - 0,1327 €

Níveis de stock
870 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    13.0 mm
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10022153

Intervalo de preços
0,1514 € - 0,1327 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    13.0 mm
Espaçador de base adesiva 13.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10112373

Intervalo de preços
0,1741 € - 0,1607 €

Níveis de stock
4994 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação plana
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    13.0 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 3.5 mm PA UL94 V-2

10150344

Intervalo de preços
0,3084 € - 0,293 €

Níveis de stock
2981 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 9.2 mm PA UL94 V-2

10150375

Intervalo de preços
0,3526 € - 0,3351 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10150412

Intervalo de preços
0,3402 € - 0,3232 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 20.0 mm 16.7 mm PA UL94 V-2

10381571

Intervalo de preços
0,3208 € - 0,3051 €

Níveis de stock
3300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    20.0 mm
  • Largura da base
    20.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    16.7 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10013298

Intervalo de preços
0,2379 € - 0,226 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10013335

Intervalo de preços
0,242 € - 0,23 €

Níveis de stock
2791 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013373

Intervalo de preços
0,1645 € - 0,1563 €

Níveis de stock
10666 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013410

Intervalo de preços
0,2129 € - 0,2024 €

Níveis de stock
42104 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013458

Intervalo de preços
0,2836 € - 0,2694 €

Níveis de stock
40457 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10013496

Intervalo de preços
0,2932 € - 0,2786 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 8.7 mm PA UL94 V-2

10331729

Intervalo de preços
2,3932 € - 2,274 €

Níveis de stock
713 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    18.0 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10151945

Intervalo de preços
0,2448 € - 0,2326 €

Níveis de stock
3985 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001370

Intervalo de preços
0,0654 € - 0,0594 €

Níveis de stock
11129 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10150450

Intervalo de preços
0,3375 € - 0,3206 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10150498

Intervalo de preços
0,3914 € - 0,3719 €

Níveis de stock
2996 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 7.2 mm PA UL94 V-2

10150368

Intervalo de preços
0,3402 € - 0,3232 €

Níveis de stock
1986 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10150405

Intervalo de preços
0,3264 € - 0,3101 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Intervalo de preços
0,2989 € - 0,2842 €

Níveis de stock
8486 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    18.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013281

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,2036 €

Níveis de stock
7525 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

10013328

Intervalo de preços
0,2393 € - 0,2272 €

Níveis de stock
3901 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

10013366

Intervalo de preços
0,3997 € - 0,3797 €

Níveis de stock
6978 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10013403

Intervalo de preços
0,1812 € - 0,1721 €

Níveis de stock
2698 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013441

Intervalo de preços
0,2005 € - 0,1905 €

Níveis de stock
7800 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013489

Intervalo de preços
0,1439 € - 0,1366 €

Níveis de stock
20888 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 5.6 mm PA UL94 V-2

10331712

Intervalo de preços
2,186 € - 2,0752 €

Níveis de stock
330 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    18.0 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001332

Intervalo de preços
0,1479 € - 0,1406 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10001363

Intervalo de preços
0,1894 € - 0,18 €

Níveis de stock
2475 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-0

10108260

Intervalo de preços
0,3826 € - 0,3635 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10150443

Intervalo de preços
0,3251 € - 0,3088 €

Níveis de stock
2916 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10150481

Intervalo de preços
0,3859 € - 0,3665 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10013342

Intervalo de preços
0,3956 € - 0,3757 €

Níveis de stock
1184 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013380

Intervalo de preços
0,1922 € - 0,1826 €

Níveis de stock
56386 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10013427

Intervalo de preços
0,242 € - 0,23 €

Níveis de stock
14498 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013465

Intervalo de preços
0,2863 € - 0,272 €

Níveis de stock
33158 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013502

Intervalo de preços
0,1452 € - 0,1379 €

Níveis de stock
21252 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

10331736

Intervalo de preços
2,4472 € - 2,326 €

Níveis de stock
2971 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    18.0 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10001349

Intervalo de preços
0,2448 € - 0,2326 €

Níveis de stock
6334 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001387

Intervalo de preços
0,1507 € - 0,1432 €

Níveis de stock
52270 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10150467

Intervalo de preços
0,3471 € - 0,3298 €

Níveis de stock
797 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm