10013403
LCBSB-6M-01A2
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1916 € |
| 5000 + | 0,182 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material base | Adesivo à base de borracha |
|---|---|
| Cor | Natural |
| Tipo de fixação furo A | Fixação por fecho de pressão |
| Tipo de fixação furo B | Fixação adesiva |
| Comprimento da base | 17.8 mm |
| Comprimento da base | 0.701 in |
| Largura da base | 0.701 in |
| Largura da base | 17.8 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 0.402 in |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 10.2 mm |
| Comprimento do espaçador | 6.0 mm |
| Comprimento do espaçador | 0.236 in |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar