10628775
D491307
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 88,49 € |
5 + | 84,06 € |
Transportador adesivo | Película |
---|---|
Tipo de adesivo | Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side |
Cor | Transparente |
Cor do revestimento de libertação | Enevoado |
Removibilidade | One Side Permanent;One Side Removable |
Tipo de forro de libertação | Finger Lift;Offset to the Right |
Espessura do adesivo + transportador | 52.0 µm |
Espessura do adesivo + transportador | 52.0 µm |
Espessura do revestimento | 20.0 µm |
Espessura do revestimento | 20.0 µm |
Largura do revestimento | 15.0 mm |
Largura do revestimento | 0.591 in |
Comprimento total | 8000 m |
Comprimento total | 26246.719 ft |
Diâmetro do rolo | 152.0 mm |
Diâmetro do rolo | 5.984 in |
Código do material | 3919101990 |
Comprimento do rolo | 8000.0 m |
Comprimento do rolo | 26246.719 ft |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar