Menu Procurar

Rolos de fita de película - fita de vedação 8606 de saco com fecho hermético

Em produção

A 8606 é uma fita de uso geral para sacos de polietileno / polipropileno com fecho reutilizável, em que a aplicação da fita está na fase de fabricação da bolsa. Devido à grande variação nos materiais de embalagem flexível e às forças de adesão exigidas, recomenda-se que a fita seja totalmente avaliada em todas as aplicações antes da sua utilização.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do rolo Comprimento total Tipo de adesivo Largura do revestimento Comprar
84,06 € - 88,49 € Em produção
152.0 mm
8000 m
Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
15.0 mm
Película adesiva 7.0 mm 15.0 mm 8000 m Transparente

10628775

Intervalo de preços
88,49 € - 84,06 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Transportador adesivo
    Película
  • Tipo de adesivo
    Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
  • Cor
    Transparente
  • Cor do revestimento de libertação
    Enevoado
  • Removibilidade
    One Side Permanent;One Side Removable