Menu Procurar

Recipientes

Em stock

Pequenos recipientes para armazenamento que são ideais para guardar componentes pequenos e outras substâncias, tais como sólidos, líquidos ou pastas naturais. São normalmente utilizados em biociências e aplicações médicas, e também podem ser utilizados em aplicações de processamento de alimentos e restauração.

Esta gama dispõe de tubos cilíndricos de fundo plano que são fornecidos com uma tampa segura, e recipientes redondos que são fornecidos sem tampa. Podem comprar-se separadamente tampas compatíveis a partir da nossa gama de tampas de recipientes com fecho por pressão, para garantir uma solução de armazenamento segura.

Estão disponíveis várias opções de materiais, numa vasta gama de tamanhos, para satisfazer as necessidades do seu projeto.

  • Materiais: HIPS, PP, LDPE, poliestireno e estireno
  • Cor: transparente

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
21 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Capacidade de fluido Cor Altura Material Diâmetro Tipo Comprar
0,112 € - 0,118 € 217 Em stock
17.5 ml
Transparente
13.0 mm
Polietileno de baixa densidade
42.0 mm
Recipiente sem tampa
0,5018 € - 0,5282 € 4523 Em stock
40.0 ml
Transparente
35.6 mm
Polietileno de baixa densidade
38.5 mm
Recipiente sem tampa
0,0801 € - 0,1772 € 4763 Em stock
10.0 ml
Transparente
10.7 mm
Polietileno de baixa densidade
33.3 mm
Recipiente sem tampa
0,096 € - 0,2123 € Em produção
30.0 ml
Transparente
14.5 mm
Polietileno de baixa densidade
51.5 mm
Recipiente sem tampa
0,5842 € - 1,2914 € Em produção
100.0 ml
Transparente
52.0 mm
Polietileno de baixa densidade
50.8 mm
Recipiente sem tampa
0,1982 € - 0,1982 € 5112 Em stock
250.0 ml
Transparente
84.0 mm
HIPS
Recipiente sem tampa
0,1655 € - 0,1742 € Em produção
4.0 ml
Transparente
38.0 mm
Estireno
12.7 mm
Tubo com tampa
0,2693 € - 0,2835 € Em produção
8.0 ml
Transparente
12.6 mm
Estireno
54.5 mm
Tubo com tampa
0,1445 € - 0,1521 € 590 Em stock
30.0 ml
Transparente
28.0 mm
HIPS
Recipiente sem tampa
0,2289 € - 0,2409 € 7976 Em stock
100.0 ml
Transparente
41.0 mm
PP
Recipiente sem tampa
0,0488 € - 0,0514 € 8189 Em stock
35.0 ml
Transparente
37.0 mm
HIPS
Recipiente sem tampa
0,2982 € - 0,314 € 1194 Em stock
12.5 ml
Transparente
17.0 mm
Estireno
63.0 mm
Tubo com tampa
0,2115 € - 0,2227 € 3112 Em stock
7.0 ml
Transparente
12.6 mm
Estireno
60.0 mm
Tubo com tampa
0,2762 € - 0,2907 € 5497 Em stock
35.0 ml
Transparente
13.0 mm
HIPS
Recipiente sem tampa
0,1043 € - 0,2306 € 2319 Em stock
2.0 ml
Transparente
6.4 mm
Polietileno de baixa densidade
21.0 mm
Recipiente sem tampa
0,3521 € - 0,3707 € 895 Em stock
8.0 ml
Transparente
12.6 mm
Estireno
77.0 mm
Tubo com tampa
0,1956 € - 0,2059 € 11300 Em stock
50.0 ml
Transparente
48.0 mm
HIPS
Recipiente sem tampa
0,2762 € - 0,6107 € 4886 Em stock
60.0 ml
Transparente
22.0 mm
HIPS
Recipiente sem tampa
0,6214 € - 1,3742 € 4197 Em stock
500.0 ml
Transparente
112.0 mm
PP
Recipiente sem tampa
0,7923 € - 0,8341 € Em produção
30.0 ml
Transparente
25.0 mm
Estireno
70.0 mm
Tubo com tampa
  • de 2
Recipiente 42.0 mm 13.0 mm 17.5 ml Polietileno de baixa densidade Transparente

10338391

Intervalo de preços
0,118 € - 0,112 €

Níveis de stock
217 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro
    42.0 mm
  • Altura
    13.0 mm
  • Capacidade de fluido
    17.5 ml
Recipiente 38.5 mm 35.6 mm 40.0 ml Polietileno de baixa densidade Transparente

10339749

Intervalo de preços
0,5282 € - 0,5018 €

Níveis de stock
4523 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro
    38.5 mm
  • Altura
    35.6 mm
  • Capacidade de fluido
    40.0 ml
Recipiente 33.3 mm 10.7 mm 10.0 ml Polietileno de baixa densidade Transparente

10338261

Intervalo de preços
0,1772 € - 0,0801 €

Níveis de stock
4763 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro
    33.3 mm
  • Altura
    10.7 mm
  • Capacidade de fluido
    10.0 ml
Recipiente 51.5 mm 14.5 mm 30.0 ml Polietileno de baixa densidade Transparente

10339756

Intervalo de preços
0,2123 € - 0,096 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro
    51.5 mm
  • Altura
    14.5 mm
  • Capacidade de fluido
    30.0 ml
Recipiente 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml Polietileno de baixa densidade Transparente

10206355

Intervalo de preços
1,2914 € - 0,5842 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro
    50.8 mm
  • Altura
    52.0 mm
  • Capacidade de fluido
    100.0 ml
Recipiente 84.0 mm 250.0 ml HIPS Transparente

10120842

Intervalo de preços
0,1982 € - 0,1982 €

Níveis de stock
5112 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Altura
    84.0 mm
  • Capacidade de fluido
    250.0 ml
  • Compatible Accessories
    1112450
  • Tipo
    Recipiente sem tampa
Recipiente 12.7 mm 38.0 mm 4.0 ml Estireno Transparente

10125380

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,1655 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Diâmetro
    12.7 mm
  • Altura
    38.0 mm
  • Capacidade de fluido
    4.0 ml
  • Compatible Accessories
    12454
Recipiente 54.5 mm 12.6 mm 8.0 ml Estireno Transparente

10120194

Intervalo de preços
0,2835 € - 0,2693 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Diâmetro
    54.5 mm
  • Altura
    12.6 mm
  • Capacidade de fluido
    8.0 ml
  • Compatible Accessories
    34948
Recipiente 28.0 mm 30.0 ml HIPS Transparente

10120750

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
590 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Altura
    28.0 mm
  • Capacidade de fluido
    30.0 ml
  • Compatible Accessories
    1112030
  • Tipo
    Recipiente sem tampa
Recipiente 41.0 mm 100.0 ml PP Transparente

10120934

Intervalo de preços
0,2409 € - 0,2289 €

Níveis de stock
7976 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Polipropileno
  • Altura
    41.0 mm
  • Capacidade de fluido
    100.0 ml
  • Compatible Accessories
    1112560
Recipiente 37.0 mm 35.0 ml HIPS Transparente

10120798

Intervalo de preços
0,0514 € - 0,0488 €

Níveis de stock
8189 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Altura
    37.0 mm
  • Capacidade de fluido
    35.0 ml
  • Compatible Accessories
    1112030
  • Tipo
    Recipiente sem tampa
Recipiente 63.0 mm 17.0 mm 12.5 ml Estireno Transparente

10125427

Intervalo de preços
0,314 € - 0,2982 €

Níveis de stock
1194 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Diâmetro
    63.0 mm
  • Altura
    17.0 mm
  • Capacidade de fluido
    12.5 ml
  • Compatible Accessories
    12460
Recipiente 60.0 mm 12.6 mm 7.0 ml Estireno Transparente

10125403

Intervalo de preços
0,2227 € - 0,2115 €

Níveis de stock
3112 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Diâmetro
    60.0 mm
  • Altura
    12.6 mm
  • Capacidade de fluido
    7.0 ml
  • Tipo
    Tubo com tampa
Recipiente 13.0 mm 35.0 ml HIPS Transparente

10120781

Intervalo de preços
0,2907 € - 0,2762 €

Níveis de stock
5497 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Altura
    13.0 mm
  • Capacidade de fluido
    35.0 ml
  • Compatible Accessories
    1112040
  • Tipo
    Recipiente sem tampa
Recipiente 21.0 mm 6.4 mm 2.0 ml Polietileno de baixa densidade Transparente

10071229

Intervalo de preços
0,2306 € - 0,1043 €

Níveis de stock
2319 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Diâmetro
    21.0 mm
  • Altura
    6.4 mm
  • Capacidade de fluido
    2.0 ml
Recipiente 77.0 mm 12.6 mm 8.0 ml Estireno Transparente

10125502

Intervalo de preços
0,3707 € - 0,3521 €

Níveis de stock
895 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Diâmetro
    77.0 mm
  • Altura
    12.6 mm
  • Capacidade de fluido
    8.0 ml
  • Tipo
    Tubo com tampa
Recipiente 48.0 mm 50.0 ml HIPS Transparente

10120811

Intervalo de preços
0,2059 € - 0,1956 €

Níveis de stock
11300 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Altura
    48.0 mm
  • Capacidade de fluido
    50.0 ml
  • Compatible Accessories
    1112040
  • Tipo
    Recipiente sem tampa
Recipiente 22.0 mm 60.0 ml HIPS Transparente

10120828

Intervalo de preços
0,6107 € - 0,2762 €

Níveis de stock
4886 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Altura
    22.0 mm
  • Capacidade de fluido
    60.0 ml
  • Compatible Accessories
    1112040
  • Tipo
    Recipiente sem tampa
Recipiente 112.0 mm 500.0 ml PP Transparente

10121030

Intervalo de preços
1,3742 € - 0,6214 €

Níveis de stock
4197 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Polipropileno
  • Altura
    112.0 mm
  • Capacidade de fluido
    500.0 ml
  • Compatible Accessories
    1112030
Recipiente 70.0 mm 25.0 mm 30.0 ml Estireno Transparente

10120484

Intervalo de preços
0,8341 € - 0,7923 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Diâmetro
    70.0 mm
  • Altura
    25.0 mm
  • Capacidade de fluido
    30.0 ml
  • Tipo
    Tubo com tampa
Recipiente 44.2 mm 2.5 ml PS Transparente

10125489

Intervalo de preços
0,1715 € - 0,1629 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Altura
    44.2 mm
  • Capacidade de fluido
    2.5 ml
  • Compatible Accessories
    12504
  • Tipo
    Tubo com tampa