Menu Procurar

Tampas de tubo encastrado

Em stock

As tampas recolhidas ajudam a proteger as arestas biseladas de tubos e paredes internas da corrosão e danos. Também aceitam ganchos de gruas para a movimentação dos tubos durante o armazenamento, trânsito e colocação.

A nossa gama disponibiliza dois materiais. A opção de polietileno de baixa densidade (LDPE) está disponível em preto e é adequada para aplicações pesadas. Resiste a intervalos de temperatura de -30 a +60 graus centígrados. A opção de polietileno (PE) está disponível em amarelo e é altamente flexível. O material macio proporciona um ajuste fácil para tamanhos de tubos maiores.

  • Compatível com uma vasta gama de especificações de tubos DIN:deDN 150aDN 1000.
  • Materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e polietileno (PE)
  • Cores: preto e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
19 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura de parede Especificação de tubo DIN Comprar
3,72 € - 8,22 € 130 Em stock
15.0 mm
DN 150
4,389 € - 4,619 € 127 Em stock
23.0 mm
DN 250
6,59 € - 14,58 € 80 Em stock
18.1 mm
DN 250
18,88 € - 41,74 € Em produção
26.2 mm
DN 450
70,90 € - 156,74 € Em produção
22.6 mm
DN 800
4,781 € - 5,037 € 29 Em stock
15.0 mm
DN 200
7,43 € - 16,43 € 26 Em stock
15.0 mm
DN 300
8,77 € - 19,37 € Em produção
26.0 mm
DN 300
22,09 € - 48,84 € Em produção
27.7 mm
DN 500
83,47 € - 184,52 € 11 Em stock
26.5 mm
DN 1000
3,391 € - 3,5685 € 100 Em stock
23.0 mm
DN 200
2,8683 € - 5,2583 € 168 Em stock
28.0 mm
DN 180
12,72 € - 28,12 € Em produção
28.3 mm
DN 350
61,69 € - 136,37 € Em produção
20.8 mm
DN 600
6,2808 € - 6,615 € 120 Em stock
15.0 mm
DN 250
6,21 € - 13,71 € 76 Em stock
23.2 mm
DN 200
10,89 € - 24,08 € Em produção
26.2 mm
DN 400
64,57 € - 142,73 € Em produção
28.0 mm
DN 750
73,35 € - 162,14 € Em produção
22.6 mm
DN 900
Tampa de tubo encastrado 152.4 mm 15.0 mm Preto

10073964

Intervalo de preços
8,22 € - 3,72 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo de tampa
    Recessed
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Especificação de tubo DIN
    DN 150
Tampa de tubo encastrado 254.0 mm 23.0 mm Preto

10074008

Intervalo de preços
4,619 € - 4,389 €

Níveis de stock
127 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo de tampa
    Recessed
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Especificação de tubo DIN
    DN 250
Tampa de tubo encastrado 254.0 mm 18.1 mm Amarelo

10240427

Intervalo de preços
14,58 € - 6,59 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno
  • Estilo de tampa
    Recesso flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Especificação de tubo DIN
    DN 250
Tampa de tubo encastrado 457.2 mm 26.2 mm Amarelo

10240465

Intervalo de preços
41,74 € - 18,88 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno
  • Estilo de tampa
    Recesso flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Especificação de tubo DIN
    DN 450
Tampa de tubo encastrado 812.8 mm 22.6 mm Amarelo

10240519

Intervalo de preços
156,74 € - 70,90 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno
  • Estilo de tampa
    Recesso flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Especificação de tubo DIN
    DN 800
Tampa de tubo encastrado 203.2 mm 15.0 mm Preto

10073971

Intervalo de preços
5,037 € - 4,781 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo de tampa
    Recessed
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Especificação de tubo DIN
    DN 200
Tampa de tubo encastrado 304.8 mm 15.0 mm Preto

10186374

Intervalo de preços
16,43 € - 7,43 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo de tampa
    Recessed
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Especificação de tubo DIN
    DN 300
Tampa de tubo encastrado 304.8 mm 26.0 mm Amarelo

10240434

Intervalo de preços
19,37 € - 8,77 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno
  • Estilo de tampa
    Recesso flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Especificação de tubo DIN
    DN 300
Tampa de tubo encastrado 508.0 mm 27.7 mm Amarelo

10240472

Intervalo de preços
48,84 € - 22,09 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno
  • Estilo de tampa
    Recesso flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Especificação de tubo DIN
    DN 500
Tampa de tubo encastrado 1016.0 mm 26.5 mm Amarelo

10228678

Intervalo de preços
184,52 € - 83,47 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno
  • Estilo de tampa
    Recesso flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Especificação de tubo DIN
    DN 1000
Tampa de tubo encastrado 203.2 mm 23.0 mm Preto

10073988

Intervalo de preços
3,5685 € - 3,391 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo de tampa
    Recessed
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Especificação de tubo DIN
    DN 200
Tampa de tubo encastrado 152.4 mm 28.0 mm Amarelo

10228388

Intervalo de preços
5,2583 € - 2,8683 €

Níveis de stock
168 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno
  • Estilo de tampa
    Recesso flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Especificação de tubo DIN
    DN 180
Tampa de tubo encastrado 355.6 mm 28.3 mm Amarelo

10240441

Intervalo de preços
28,12 € - 12,72 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno
  • Estilo de tampa
    Recesso flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Especificação de tubo DIN
    DN 350
Tampa de tubo encastrado 609.6 mm 20.8 mm Amarelo

10240489

Intervalo de preços
136,37 € - 61,69 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno
  • Estilo de tampa
    Recesso flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Especificação de tubo DIN
    DN 600
Tampa de tubo encastrado 254.0 mm 15.0 mm Preto

10073995

Intervalo de preços
6,615 € - 6,2808 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo de tampa
    Recessed
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Especificação de tubo DIN
    DN 250
Tampa de tubo encastrado 203.2 mm 23.2 mm Amarelo

10240410

Intervalo de preços
13,71 € - 6,21 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno
  • Estilo de tampa
    Recesso flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Especificação de tubo DIN
    DN 200
Tampa de tubo encastrado 406.4 mm 26.2 mm Amarelo

10240458

Intervalo de preços
24,08 € - 10,89 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno
  • Estilo de tampa
    Recesso flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Especificação de tubo DIN
    DN 400
Tampa de tubo encastrado 762.0 mm 28.0 mm Amarelo

10240502

Intervalo de preços
142,73 € - 64,57 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno
  • Estilo de tampa
    Recesso flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Especificação de tubo DIN
    DN 750
Tampa de tubo encastrado 914.4 mm 22.6 mm Amarelo

10372135

Intervalo de preços
162,14 € - 73,35 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno
  • Estilo de tampa
    Recesso flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Especificação de tubo DIN
    DN 900