Menu Procurar

Tampa de tubo encastrado 254.0 mm 18.1 mm Amarelo PE

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 250 nominal diameter 10” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Referência da Essentra:

10240427

Número de peça do fabricante:

34848

80 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 39 15,0174 €
40 - 199 7,1482 €
200 + 6,7877 €
Embalagem padrão: 40

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

15,02 €

1 x 15,0174 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
H 100.0 mm
H1 55.0 mm
OD 273.0 mm
WT 18.1 mm
Diâmetro nominal 254.0 mm
DIN DN 250
Tipo 2
Cor Amarelo
Material PE
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos