Menu Procurar

Puxadores – plástico em ponte

Em stock

Esta linha de puxadores têm uma forma de ponte com uma barra retangular. Esses puxadores fortes são normalmente utilizados para abrir e fechar portas e para tampas em armários pesados.

São uma opção económica adequada para várias aplicações e indústrias, incluindo; ferroviária, máquinas e equipamentos elétricos ou industriais.

A nossa oferta apresenta uma seleção de opções de materiais e acabamentos que se adequam a diferentes ambientes, bem como uma variedade de resistências de tração e estilos de rosca. A gama também tem opções adequadas para montagem frontal ou traseira.

  • Material: duroplástico, termoplástico
  • Cor: branco, preto, amarelo, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Distância do furo de montagem Material da pega Tipo de montagem Largura total Altura geral Comprar
5,322 € - 11,765 € 2352 Em stock
Non Threaded
139.0 mm
117.0 mm
Termoplástico
Plain Through Hole
26.0 mm
41.0 mm
6,34 € - 14,03 € 1111 Em stock
M5
121.0 mm
105.0 mm
Termoplástico
Threaded Blind Bush
26.0 mm
37.0 mm
7,26 € - 16,06 € 2925 Em stock
M5
133.0 mm
117.0 mm
Termoplástico
Threaded Blind Bush
26.0 mm
40.0 mm
7,71 € - 17,05 € 572 Em stock
M8
139.0 mm
117.0 mm
Termoplástico
Threaded Blind Bush
26.0 mm
41.0 mm
12,54 € - 27,71 € 594 Em stock
M6
140.0 mm
110.0 mm
Duroplast
Threaded Blind Bush
30.0 mm
48.0 mm
12,75 € - 28,17 € Em produção
M8
160.0 mm
132.0 mm
Duroplast
Threaded Blind Bush
36.0 mm
56.0 mm
0,255 € - 0,2683 € 63 Em stock
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
Encaixar
27.0 mm
11.5 mm
0,2405 € - 0,5316 € 1990 Em stock
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
Polietileno de baixa densidade
Encaixar
16.0 mm
26.0 mm
5,322 € - 11,765 € 3598 Em stock
Non Threaded
139.0 mm
117.0 mm
Termoplástico
Plain Through Hole
26.0 mm
41.0 mm
9,79 € - 21,64 € 2118 Em stock
Non Threaded
204.0 mm
179.0 mm
Termoplástico
Plain Through Hole
28.0 mm
50.0 mm
7,01 € - 15,51 € 3863 Em stock
M6
133.0 mm
110.0 mm
Termoplástico
Threaded Blind Bush
26.0 mm
40.0 mm
7,36 € - 16,27 € 247 Em stock
M6
113.0 mm
93.5 mm
Termoplástico
Threaded Blind Bush
21.0 mm
36.0 mm
11,83 € - 26,15 € 4272 Em stock
M8
204.0 mm
93.5 mm
Termoplástico
Threaded Blind Bush
28.0 mm
50.0 mm
12,54 € - 27,71 € 100 Em stock
M8
140.0 mm
120.0 mm
Duroplast
Threaded Blind Bush
30.0 mm
48.0 mm
0,1537 € - 0,3398 € Em produção
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
Polietileno de baixa densidade
Encaixar
24.0 mm
24.0 mm
7,18 € - 15,86 € 1786 Em stock
Non Threaded
156.0 mm
132.0 mm
Termoplástico
Plain Through Hole
27.0 mm
45.0 mm
6,34 € - 14,03 € 1592 Em stock
M6
121.0 mm
105.0 mm
Termoplástico
Threaded Blind Bush
26.0 mm
37.0 mm
7,26 € - 16,06 € 8491 Em stock
M6
133.0 mm
117.0 mm
Termoplástico
Threaded Blind Bush
26.0 mm
40.0 mm
8,59 € - 19,00 € 3522 Em stock
M6
156.0 mm
132.0 mm
Termoplástico
Threaded Blind Bush
27.0 mm
45.0 mm
12,54 € - 27,71 € 770 Em stock
M8
140.0 mm
117.0 mm
Duroplast
Threaded Blind Bush
30.0 mm
48.0 mm
  • de 2
Punho 117.0 mm Non Threaded Termoplástico Preto

10252697

Intervalo de preços
11,765 € - 5,322 €

Níveis de stock
2352 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Punho 105.0 mm M5 Termoplástico Preto

10252550

Intervalo de preços
14,03 € - 6,34 €

Níveis de stock
1111 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    105.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Comprimento total
    121.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
Punho 117.0 mm M5 Termoplástico Preto

10252598

Intervalo de preços
16,06 € - 7,26 €

Níveis de stock
2925 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
Punho 117.0 mm M8 Termoplástico Preto

10252635

Intervalo de preços
17,05 € - 7,71 €

Níveis de stock
572 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Punho 110.0 mm M6 Duroplast Preto

10252741

Intervalo de preços
27,71 € - 12,54 €

Níveis de stock
594 Em stock
Características
  • Largura da base
    30.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    110.0 mm
  • Altura geral
    48.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Punho 132.0 mm M8 Duroplast Preto

10252789

Intervalo de preços
28,17 € - 12,75 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Largura da base
    36.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Comprimento total
    160.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Pegas para embalagens 11.5 mm Non Threaded Polietileno de baixa densidade

10126523

Intervalo de preços
0,2683 € - 0,255 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    11.5 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Cor
    Natural
Pegas para embalagens 160.0 mm Non Threaded Polietileno de baixa densidade Branco

10394977

Intervalo de preços
0,5316 € - 0,2405 €

Níveis de stock
1990 Em stock
Características
  • Largura da base
    16.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    160.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
  • Comprimento total
    160.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Punho 117.0 mm Non Threaded Termoplástico Preto

10252680

Intervalo de preços
11,765 € - 5,322 €

Níveis de stock
3598 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Punho 179.0 mm Non Threaded Termoplástico Preto

10252727

Intervalo de preços
21,64 € - 9,79 €

Níveis de stock
2118 Em stock
Características
  • Largura da base
    28.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    179.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    204.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Punho 110.0 mm M6 Termoplástico Preto

10252581

Intervalo de preços
15,51 € - 7,01 €

Níveis de stock
3863 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    110.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Punho 93.5 mm M6 Termoplástico Preto

10252628

Intervalo de preços
16,27 € - 7,36 €

Níveis de stock
247 Em stock
Características
  • Largura da base
    21.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    93.5 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Comprimento total
    113.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Punho 93.5 mm M8 Termoplástico Preto

10252666

Intervalo de preços
26,15 € - 11,83 €

Níveis de stock
4272 Em stock
Características
  • Largura da base
    28.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    93.5 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    204.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Punho 120.0 mm M8 Duroplast Preto

10252772

Intervalo de preços
27,71 € - 12,54 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Largura da base
    30.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    120.0 mm
  • Altura geral
    48.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Pegas para embalagens 24.0 mm Non Threaded Polietileno de baixa densidade Preto

10394960

Intervalo de preços
0,3398 € - 0,1537 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Distância do furo de montagem
    24.0 mm
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Comprimento total
    158.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Cor
    Preto
Punho 132.0 mm Non Threaded Termoplástico Preto

10252703

Intervalo de preços
15,86 € - 7,18 €

Níveis de stock
1786 Em stock
Características
  • Largura da base
    27.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Comprimento total
    156.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Punho 105.0 mm M6 Termoplástico Preto

10252567

Intervalo de preços
14,03 € - 6,34 €

Níveis de stock
1592 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    105.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Comprimento total
    121.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Punho 117.0 mm M6 Termoplástico Preto

10252604

Intervalo de preços
16,06 € - 7,26 €

Níveis de stock
8491 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Punho 132.0 mm M6 Termoplástico Preto

10252642

Intervalo de preços
19,00 € - 8,59 €

Níveis de stock
3522 Em stock
Características
  • Largura da base
    27.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Comprimento total
    156.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Punho 117.0 mm M8 Duroplast Preto

10252758

Intervalo de preços
27,71 € - 12,54 €

Níveis de stock
770 Em stock
Características
  • Largura da base
    30.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    48.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Punho 132.0 mm M10 Duroplast Preto

10252796

Intervalo de preços
28,17 € - 12,75 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • Largura da base
    36.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Comprimento total
    160.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Pegas para embalagens 150.0 mm Non Threaded HDPE Amarelo

10126530

Intervalo de preços
0,2683 € - 0,255 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Distância do furo de montagem
    150.0 mm
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Cor
    Amarelo
Pegas para embalagens 160.0 mm Non Threaded Polietileno de baixa densidade Preto

10394984

Intervalo de preços
0,5316 € - 0,2405 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Distância do furo de montagem
    160.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
  • Comprimento total
    160.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Cor
    Preto
Punho 93.5 mm Non Threaded Termoplástico Preto

10252673

Intervalo de preços
10,922 € - 4,941 €

Níveis de stock
1323 Em stock
Características
  • Largura da base
    21.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    93.5 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Comprimento total
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Punho 132.0 mm Non Threaded Termoplástico Preto

10252710

Intervalo de preços
15,86 € - 7,18 €

Níveis de stock
1852 Em stock
Características
  • Largura da base
    27.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Comprimento total
    156.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Punho 110.0 mm M5 Termoplástico Preto

10252574

Intervalo de preços
15,51 € - 7,01 €

Níveis de stock
6725 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    110.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
Punho 117.0 mm M8 PA Preto

10252611

Intervalo de preços
16,06 € - 7,26 €

Níveis de stock
4499 Em stock
Características
  • Largura da base
    26.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Punho 179.0 mm M8 Termoplástico Preto

10252659

Intervalo de preços
19,00 € - 8,59 €

Níveis de stock
2316 Em stock
Características
  • Largura da base
    27.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    179.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Comprimento total
    132.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
Punho 120.0 mm M6 Duroplast Preto

10252765

Intervalo de preços
27,71 € - 12,54 €

Níveis de stock
152 Em stock
Características
  • Largura da base
    30.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    120.0 mm
  • Altura geral
    48.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Pegas para embalagens 24.0 mm Non Threaded Polietileno de baixa densidade Branco

10394953

Intervalo de preços
0,3398 € - 0,1537 €

Níveis de stock
1148 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    24.0 mm
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Comprimento total
    158.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Cor
    Branco
Placa reforçada 150.0 mm Non Threaded Polietileno de baixa densidade

10394991

Intervalo de preços
1,7922 € - 0,8108 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Largura da base
    30.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    150.0 mm
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Punho 105.0 mm M6 Duroplast Preto

10252734

Intervalo de preços
27,71 € - 12,54 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Largura da base
    30.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    105.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6