Menu Procurar

Protetores de mangueira com invólucro em espiral

Em stock

O Spiralguard é adequado para a proteção da maioria dos tipos dos tipos de conjuntos de mangueiras hidráulicas, pneumáticas e industriais numa ampla gama de indústrias. Possui excelente memória de recuperação para maximizar a cobertura da mangueira e excecional desempenho anti-esmagamento. Mantém uma alta resistência à abrasão, tem sido comprovada em condições árduas e possui boa resistência aos raios UV. O Spiralguard é adequado para envolver mangueiras simples ou múltiplos feixes de mangueiras e vem convenientemente embalado em caixas de papelão para facilitar o armazenamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura de parede Diâmetro de mangueira compatível Comprar
49,48 € - 52,08 € 29 Em stock
3.0 mm
32.0 mm
69,26 € - 72,90 € 24 Em stock
3.5 mm
42.0 mm
33,60 € - 35,36 € 377 Em stock
1.5 mm
9.0 mm
177,67 € - 187,01 € 42 Em stock
3.0 mm
44.0 mm
86,92 € - 91,49 € Em produção
2.5 mm
27.0 mm
86,91 € - 91,49 € 342 Em stock
2.5 mm
27.0 mm
458,20 € - 482,32 € Em produção
5.5 mm
114.0 mm
276,02 € - 290,55 € 44 Em stock
4.0 mm
67.0 mm
45,49 € - 47,89 € 222 Em stock
1.7 mm
12.6 mm
46,79 € - 49,25 € 37 Em stock
2.0 mm
16.0 mm
59,60 € - 62,73 € 422 Em stock
2.2 mm
20.6 mm
200,30 € - 210,84 € 35 Em stock
3.8 mm
55.4 mm
45,49 € - 47,89 € 91 Em stock
1.7 mm
12.6 mm
46,78 € - 49,25 € 361 Em stock
2.0 mm
16.0 mm
200,30 € - 210,84 € Em produção
3.8 mm
55.4 mm
442,40 € - 465,68 € 9 Em stock
5.0 mm
100.0 mm
113,13 € - 119,09 € 10 Em stock
2.7 mm
34.6 mm
442,40 € - 465,68 € Em produção
5.0 mm
100.0 mm
481,75 € - 507,11 € Em produção
5.5 mm
129.0 mm
398,70 € - 419,68 € 25 Em stock
4.5 mm
81.0 mm
  • de 3
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Preto

10203804

Intervalo de preços
52,08 € - 49,48 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    23.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Mangueira 30 - 37 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Preto

10203811

Intervalo de preços
72,90 € - 69,26 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    25.5 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    3.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Mangueira 39 - 47 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Preto

10561263

Intervalo de preços
35,36 € - 33,60 €

Níveis de stock
377 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -3
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Amarelo

10561478

Intervalo de preços
187,01 € - 177,67 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    30.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    3.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -20
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Amarelo

10636992

Intervalo de preços
91,49 € - 86,92 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento do passo
    22.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    2.5 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Para usar com
    -10 Hydraulic Hose
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Preto

10561393

Intervalo de preços
91,49 € - 86,91 €

Níveis de stock
342 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    22.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    2.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    -10 Hydraulic Hose
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Preto

10644065

Intervalo de preços
482,32 € - 458,20 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento do passo
    55.0 mm
  • Comprimento do rolo
    12.0 m
  • Espessura de parede
    5.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Preto

10561508

Intervalo de preços
290,55 € - 276,02 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    42.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -32
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Preto

10561287

Intervalo de preços
47,89 € - 45,49 €

Níveis de stock
222 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    12.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    1.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    -4 Hydraulic Hose
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Amarelo

10636985

Intervalo de preços
49,25 € - 46,79 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    16.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    2.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Para usar com
    -4 Hydraulic Hose
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm HDPE Preto

10561362

Intervalo de preços
62,73 € - 59,60 €

Níveis de stock
422 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    20.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    2.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -8
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Preto

10561492

Intervalo de preços
210,84 € - 200,30 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    37.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    3.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Amarelo

10561317

Intervalo de preços
47,89 € - 45,49 €

Níveis de stock
91 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    12.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    1.7 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Para usar com
    -4 Hydraulic Hose
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Preto

10561324

Intervalo de preços
49,25 € - 46,78 €

Níveis de stock
361 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    16.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    -4 Hydraulic Hose
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Amarelo

10644089

Intervalo de preços
210,84 € - 200,30 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento do passo
    37.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    3.8 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Preto

10561249

Intervalo de preços
465,68 € - 442,40 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    50.0 mm
  • Comprimento do rolo
    12.0 m
  • Espessura de parede
    5.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm HDPE Preto

10561423

Intervalo de preços
119,09 € - 113,13 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    27.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    2.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -16
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Amarelo

10644072

Intervalo de preços
465,68 € - 442,40 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento do passo
    50.0 mm
  • Comprimento do rolo
    12.0 m
  • Espessura de parede
    5.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Preto

10644263

Intervalo de preços
507,11 € - 481,75 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento do passo
    55.0 mm
  • Comprimento do rolo
    9.0 m
  • Espessura de parede
    5.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Preto

10561546

Intervalo de preços
419,68 € - 398,70 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    45.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    4.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Amarelo

10643600

Intervalo de preços
419,68 € - 398,70 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento do passo
    45.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    4.5 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Preto

10203767

Intervalo de preços
21,73 € - 20,65 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    12.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Mangueira 12 - 15 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Preto

10203781

Intervalo de preços
28,74 € - 27,30 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento do passo
    18.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    2.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Mangueira 19 - 25 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Preto

10203835

Intervalo de preços
244,95 € - 232,70 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento do passo
    29.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    4.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Mangueira 68 - 70 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Preto

10203774

Intervalo de preços
21,73 € - 20,65 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento do passo
    15.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Mangueira 15 - 18 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Preto

10203798

Intervalo de preços
34,49 € - 32,76 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    21.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    2.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Mangueira 23 - 29 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Amarelo

10170656

Intervalo de preços
400,32 € - 380,31 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    4.9 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -32
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Preto

10203842

Intervalo de preços
362,72 € - 344,58 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento do passo
    31.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    4.9 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Mangueira 82 - 95 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Preto

10203828

Intervalo de preços
103,47 € - 98,29 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    27.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    3.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Mangueira 46 - 55 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Preto

10561560

Intervalo de preços
488,98 € - 464,52 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    50.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Spiralguard® HD Protetor de mangueira em envoltório espiral 32.0 mm (Di) 20.0 m (C) HDPE Preto

10561409

Intervalo de preços
108,12 € - 102,71 €

Níveis de stock
374 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    25.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    3.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    -10 Hydraulic Hose
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Preto

10561294

Intervalo de preços
58,67 € - 55,74 €

Níveis de stock
219 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    13.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    2.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    -4 Hydraulic Hose
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Preto

10561331

Intervalo de preços
62,61 € - 59,47 €

Níveis de stock
319 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    15.5 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    2.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    -4 Hydraulic Hose
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Preto

10561430

Intervalo de preços
156,48 € - 148,65 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento do passo
    30.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    4.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -16
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Preto

10561270

Intervalo de preços
54,77 € - 52,03 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    2.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -3
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Preto

10561515

Intervalo de preços
371,61 € - 353,03 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    40.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    5.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -32
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Preto

10561379

Intervalo de preços
80,24 € - 76,22 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    19.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    2.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -8
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Preto

10561454

Intervalo de preços
234,71 € - 222,97 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento do passo
    38.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    4.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -20
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Amarelo

10636251

Intervalo de preços
482,32 € - 458,20 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento do passo
    55.0 mm
  • Comprimento do rolo
    12.0 m
  • Espessura de parede
    5.5 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Amarelo

10631652

Intervalo de preços
507,11 € - 481,75 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento do passo
    55.0 mm
  • Comprimento do rolo
    9.0 m
  • Espessura de parede
    5.5 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Amarelo

10561539

Intervalo de preços
290,55 € - 276,02 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    42.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    4.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -32
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Preto

10561447

Intervalo de preços
187,01 € - 177,67 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Comprimento do passo
    30.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Espessura de parede
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -20