Menu Procurar

Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Preto

This Spiralguard® Flex black HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 20m long with 30mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Referência da Essentra:

10561447

Número de peça do fabricante:

SGX-50F

40 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 192,6203 €
5 + 183,0001 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

192,62 €

1 x 192,6203 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
OD 50.0 mm
ID 44.0 mm
WT 3.0 mm
RL 20.0 m
PD 30.0 mm
Cor Preto
Material HDPE
Para usar com Mangueira hidráulica -20
Tipo 2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos