Patins de inclinação regulável fabricados em polipropileno (PP) preto com esfera de inclinação e rebite em aço zincado brilhante. Estes patins de inclinação são ideais para aplicações em ângulo e pode ser regulados para a utilização em superfícies de chão irregular.
Adequados para a utilização com os elementos roscados.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Comprimento da rosca | Diâmetro da base | Comprar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,787 € - 1,881 € | 7190 Em stock |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
1,787 € - 1,881 € | 2143 Em stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
1,7744 € - 1,8674 € | 6181 Em stock |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
1,7744 € - 1,8674 € | 6734 Em stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
2,2864 € - 5,0542 € | 500 Em stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||||
1,2812 € - 1,3491 € | 6244 Em stock |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
1,2812 € - 1,3491 € | 13959 Em stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
1,8664 € - 1,9646 € | 6 Em stock |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||
1,2697 € - 1,3366 € | 4799 Em stock |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
1,2697 € - 1,3366 € | 15850 Em stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
1,787 € - 1,881 € | 5046 Em stock |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
1,0805 € - 1,137 € | 5552 Em stock |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
10186831 | 1,2707 € - 1,3376 € | 17707 Em stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
1,7608 € - 1,8538 € | 4677 Em stock |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1,3533 € - 1,4243 € | 3714 Em stock |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||
10186862 | 1,3533 € - 1,4243 € | 2150 Em stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||||||
1,7744 € - 1,8674 € | 4502 Em stock |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
1,8664 € - 1,9646 € | 4740 Em stock |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||
1,8664 € - 1,9646 € | 51680 Em stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||
1,9322 € - 2,0336 € | 4060 Em stock |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar