Menu Procurar

Parafusos de orelhas cativos - Cabeça longa

Em stock

Esta gama de Parafusos de orelha cativos conta com uma cabeça longa. São a solução de fixação ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a Diretiva relativas às máquinas 2006/42/CE.

São normalmente utilizados com Anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico, que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade, sendo que pode encontrar uns com um acabamento escurecido e outros sem. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
147 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Comprar
3,2445 € - 4,6247 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
25.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,9355 € - 4,2024 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
10.0
12.0
5.5
3.7
6.0
2,7913 € - 3,9861 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
15.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,8634 € - 4,0891 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
17.5
10.0
3.5
2.0
5.0
2,7707 € - 3,9552 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
20.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,7295 € - 3,9037 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
12.5
10.0
3.8
2.3
5.0
2,6162 € - 3,7389 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
10.0
3.5
2.0
5.0
3,1312 € - 4,4805 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,9355 € - 4,2024 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
20.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,6883 € - 3,8419 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,6574 € - 3,8007 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
10.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,7089 € - 3,8728 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
17.5
10.0
4.5
2.8
5.0
2,5029 € - 3,5844 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
15.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,8634 € - 4,0891 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
25.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,9149 € - 4,1612 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
12.5
10.0
4.5
2.8
5.0
2,6883 € - 3,8419 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
15.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,6368 € - 3,7698 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
12.5
10.0
4.5
2.8
5.0
2,6162 € - 3,7389 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
20.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,4308 € - 3,4814 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
10.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,5647 € - 3,6565 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
17.5
10.0
3.5
2.0
5.0
  • de 8
Parafuso de polegar cativo M4 50.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184308

Intervalo de preços
4,6247 € - 3,2445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    50.0
Parafuso de polegar cativo M5 20.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184322

Intervalo de preços
4,2024 € - 2,9355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Parafuso de polegar cativo M3 30.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184131

Intervalo de preços
3,9861 € - 2,7913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    30.0
Parafuso de polegar cativo M3 35.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184148

Intervalo de preços
4,0891 € - 2,8634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    35.0
Parafuso de polegar cativo M4 40.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20183943

Intervalo de preços
3,9552 € - 2,7707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    40.0
Parafuso de polegar cativo M3.5 25.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184193

Intervalo de preços
3,9037 € - 2,7295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    25.0
Parafuso de polegar cativo M3 40.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20183806

Intervalo de preços
3,7389 € - 2,6162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    40.0
Parafuso de polegar cativo M6 50.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20184094

Intervalo de preços
4,4805 € - 3,1312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    50.0
Parafuso de polegar cativo M3.5 40.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184223

Intervalo de preços
4,2024 € - 2,9355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0
Parafuso de polegar cativo M3 50.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20183813

Intervalo de preços
3,8419 € - 2,6883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Parafuso de polegar cativo M3.5 20.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184186

Intervalo de preços
3,8007 € - 2,6574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0
Parafuso de polegar cativo M4 35.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20183936

Intervalo de preços
3,8728 € - 2,7089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    35.0
Parafuso de polegar cativo M3 30.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20183783

Intervalo de preços
3,5844 € - 2,5029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    30.0
Parafuso de polegar cativo M4 50.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20183950

Intervalo de preços
4,0891 € - 2,8634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    50.0
Parafuso de polegar cativo M4 25.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20184261

Intervalo de preços
4,1612 € - 2,9149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Parafuso de polegar cativo M4 30.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20183929

Intervalo de preços
3,8419 € - 2,6883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0
Parafuso de polegar cativo M4 25.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20183912

Intervalo de preços
3,7698 € - 2,6368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Parafuso de polegar cativo M3.5 40.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20183875

Intervalo de preços
3,7389 € - 2,6162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0
Parafuso de polegar cativo M3.5 20.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20183837

Intervalo de preços
3,4814 € - 2,4308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0
Parafuso de polegar cativo M3 35.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20183790

Intervalo de preços
3,6565 € - 2,5647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    35.0