Menu Procurar

Parafusos cativos - Escareados

Em stock

Os parafusos cativos são fixadores de uniões seguros que foram concebidos para permanecerem fixados ao componente no qual estão instalados mesmo que sejam totalmente desapertados. Isto fornece conveniência, segurança e facilidade de utilização numa grande variedade de aplicações. São uma escolha popular para aplicações em que os parafusos tenham de ser removidos frequentemente ou em que a segurança seja uma preocupação. Isto porque os parafusos permanecem firmemente no lugar e não se desapertam da montagem. Estes parafusos são normalmente utilizados em eletrónica, maquinaria industrial, armários, painéis e dispositivos médicos.

Esta linha de parafusos cativos conta com uma secção escareada e uma cabeça sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície. São utilizadas em cumprimento da Diretiva relativa a máquinas 2006/42/CE - em geral, a norma ISO 1207, que exige que os fixadores se mantenham fixados a resguardos fixos ou aplicações se forem removidos.

Os parafusos são fabricados em aço inoxidável, que é resistente à corrosão e ligeiramente magnéticos.

Note que, uma vez que estes parafusos possuem um diâmetro de haste mais pequeno, não devem ser apertados ao binário sugerido para um parafuso idêntico com o mesmo tamanho de rosca.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 max h1 max l1_025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Comprar
0,97 € - 1,39 € Em produção
3.8
1.20
10.0
3.5
M2
1.2
2.5
2,29 € - 3,27 € 249 Em stock
9.2
2.50
35.0
7.5
M5
3.7
5.5
1,37 € - 1,95 € Em produção
5.6
1.65
35.0
4.5
M3
2.0
3.5
2,68 € - 3,82 € 142 Em stock
11.0
3.00
35.0
8.0
M6
4.2
6.5
1,00 € - 1,43 € Em produção
3.8
1.20
12.0
3.5
M2
1.2
2.5
1,08 € - 1,54 € Em produção
4.7
1.80
12.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
1,17 € - 1,67 € 802 Em stock
5.6
1.65
10.0
4.5
M3
2.0
3.5
1,88 € - 2,69 € 1009 Em stock
7.5
2.20
12.0
6.0
M4
2.8
4.5
1,32 € - 1,88 € Em produção
5.6
1.65
30.0
4.5
M3
2.0
3.5
1,92 € - 2,75 € 156 Em stock
9.2
2.50
12.0
7.5
M5
3.7
5.5
2,05 € - 2,93 € 104 Em stock
9.2
2.50
20.0
7.5
M5
3.7
5.5
2,69 € - 3,84 € 30 Em stock
9.2
2.50
60.0
7.5
M5
3.7
5.5
2,03 € - 2,89 € 654 Em stock
7.5
2.20
25.0
6.0
M4
2.8
4.5
1,08 € - 1,54 € Em produção
3.8
1.20
20.0
3.5
M2
1.2
2.5
1,22 € - 1,75 € 53 Em stock
5.6
1.65
16.0
4.5
M3
2.0
3.5
1,15 € - 1,64 € Em produção
4.7
1.80
20.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
1,98 € - 2,82 € 621 Em stock
7.5
2.20
20.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,19 € - 3,14 € 39 Em stock
7.5
2.20
40.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,36 € - 3,38 € 260 Em stock
9.2
2.50
40.0
7.5
M5
3.7
5.5
2,41 € - 3,45 € 886 Em stock
11.0
3.00
20.0
8.0
M6
4.2
6.5
  • de 3
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M2 10.0 Aço inoxidável 303

20180737

Intervalo de preços
1,39 € - 0,97 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1
    M2
  • l1_025
    10.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M5 35.0 Aço inoxidável 303

20188511

Intervalo de preços
3,27 € - 2,29 €

Níveis de stock
249 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1_025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M3 35.0 Aço inoxidável 303

20188474

Intervalo de preços
1,95 € - 1,37 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1
    M3
  • l1_025
    35.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M6 35.0 Aço inoxidável 303

20188528

Intervalo de preços
3,82 € - 2,68 €

Níveis de stock
142 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1_025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M2 12.0 Aço inoxidável 303

20180744

Intervalo de preços
1,43 € - 1,00 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1
    M2
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M2.5 12.0 Aço inoxidável 303

20180782

Intervalo de preços
1,54 € - 1,08 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M3 10.0 Aço inoxidável 303

20180812

Intervalo de preços
1,67 € - 1,17 €

Níveis de stock
802 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • l1_025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 12.0 Aço inoxidável 303

20180874

Intervalo de preços
2,69 € - 1,88 €

Níveis de stock
1009 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M3 30.0 Aço inoxidável 303

20180850

Intervalo de preços
1,88 € - 1,32 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1
    M3
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M5 12.0 Aço inoxidável 303

20180942

Intervalo de preços
2,75 € - 1,92 €

Níveis de stock
156 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M5 20.0 Aço inoxidável 303

20180966

Intervalo de preços
2,93 € - 2,05 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M5 60.0 Aço inoxidável 303

20181000

Intervalo de preços
3,84 € - 2,69 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 25.0 Aço inoxidável 303

20181079

Intervalo de preços
2,89 € - 2,03 €

Níveis de stock
654 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M2 20.0 Aço inoxidável 303

20180768

Intervalo de preços
1,54 € - 1,08 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1
    M2
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M3 16.0 Aço inoxidável 303

20180829

Intervalo de preços
1,75 € - 1,22 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M2.5 20.0 Aço inoxidável 303

20180805

Intervalo de preços
1,64 € - 1,15 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 20.0 Aço inoxidável 303

20180898

Intervalo de preços
2,82 € - 1,98 €

Níveis de stock
621 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 40.0 Aço inoxidável 303

20180911

Intervalo de preços
3,14 € - 2,19 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M5 40.0 Aço inoxidável 303

20180980

Intervalo de preços
3,38 € - 2,36 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M6 20.0 Aço inoxidável 303

20181024

Intervalo de preços
3,45 € - 2,41 €

Níveis de stock
886 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M6 60.0 Aço inoxidável 303

20181062

Intervalo de preços
3,87 € - 2,71 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1
    M6
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M6 25.0 Aço inoxidável 303

20181093

Intervalo de preços
3,63 € - 2,54 €

Níveis de stock
637 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M3 8.0 Aço inoxidável 303

20182182

Intervalo de preços
1,64 € - 1,15 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1
    M3
  • l1_025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M8 25.0 Aço inoxidável 303

20186104

Intervalo de preços
3,79 € - 2,65 €

Níveis de stock
502 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M5 16.0 Aço inoxidável 303

20180959

Intervalo de preços
2,82 € - 1,98 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M8 30.0 Aço inoxidável 303

20186111

Intervalo de preços
3,87 € - 2,71 €

Níveis de stock
495 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M8 60.0 Aço inoxidável 303

20186142

Intervalo de preços
3,93 € - 2,75 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1
    M8
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 14. Aço inoxidável 303

20188481

Intervalo de preços
2,72 € - 1,90 €

Níveis de stock
604 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1_025
    14.
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M2 16.0 Aço inoxidável 303

20180751

Intervalo de preços
1,46 € - 1,02 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1
    M2
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M3 25.0 Aço inoxidável 303

20180843

Intervalo de preços
1,85 € - 1,30 €

Níveis de stock
437 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 16.0 Aço inoxidável 303

20180881

Intervalo de preços
2,75 € - 1,92 €

Níveis de stock
1326 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 60.0 Aço inoxidável 303

20180935

Intervalo de preços
3,48 € - 2,43 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M5 30.0 Aço inoxidável 303

20180973

Intervalo de preços
3,14 € - 2,19 €

Níveis de stock
596 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M6 16.0 Aço inoxidável 303

20181017

Intervalo de preços
3,34 € - 2,34 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M6 40.0 Aço inoxidável 303

20181048

Intervalo de preços
3,87 € - 2,71 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Captive Screw Countersunk Head M5 25.0 303 Stainless Steel

20181086

Intervalo de preços
3,03 € - 2,12 €

Níveis de stock
291 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M8 20.0 Aço inoxidável 303

20182229

Intervalo de preços
3,87 € - 2,71 €

Níveis de stock
548 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M3 20.0 Aço inoxidável 303

20180836

Intervalo de preços
1,78 € - 1,24 €

Níveis de stock
466 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M3 40.0 Aço inoxidável 303

20180867

Intervalo de preços
2,02 € - 1,41 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1
    M3
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 50.0 Aço inoxidável 303

20180928

Intervalo de preços
3,31 € - 2,32 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 30.0 Aço inoxidável 303

20180904

Intervalo de preços
3,00 € - 2,10 €

Níveis de stock
189 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M5 50.0 Aço inoxidável 303

20180997

Intervalo de preços
3,58 € - 2,51 €

Níveis de stock
512 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M6 30.0 Aço inoxidável 303

20181031

Intervalo de preços
3,79 € - 2,65 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M6 50.0 Aço inoxidável 303

20181055

Intervalo de preços
3,87 € - 2,71 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1
    M6
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M3 12.0 Aço inoxidável 303

20181758

Intervalo de preços
1,70 € - 1,19 €

Níveis de stock
485 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 10.0 Aço inoxidável 303

20182199

Intervalo de preços
2,64 € - 1,85 €

Níveis de stock
387 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1_025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M2.5 10.0 Aço inoxidável 303

20180775

Intervalo de preços
1,54 € - 1,08 €

Níveis de stock
177 Em stock
Características
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M2.5 16.0 Aço inoxidável 303

20180799

Intervalo de preços
1,60 € - 1,12 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M8 50.0 Aço inoxidável 303

20186135

Intervalo de preços
3,93 € - 2,75 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1
    M8
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M8 40.0 Aço inoxidável 303

20186128

Intervalo de preços
3,87 € - 2,71 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1
    M8
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 35.0 Aço inoxidável 303

20188498

Intervalo de preços
3,06 € - 2,14 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1_025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M5 14.0 Aço inoxidável 303

20188504

Intervalo de preços
2,79 € - 1,95 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1_025
    14.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5