Menu Procurar

Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M8 20.0 Aço inoxidável 303

Parafuso cativo com cabeça de estilo escareada e chave sextavada. Concebido para impedir que o parafuso se desenrosque. Isto significa que o parafuso não sai do furo no painel no qual está inserido e pode ser utilizado em furos roscados e não roscados.
Referência da Essentra:

20182229

Número de peça do fabricante:

20182229

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 4,0937 €
100 - 249 3,6812 €
250 - 749 3,2686 €
750 + 2,8667 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,09 €

1 x 4,0937 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M8
l1 025 20.0
d2 a012 6.0
d3 max 15.0
d4 min 8.5
h1 max 4.10
l2 0.25 10.0
Material Aço inoxidável 303
Tipo de drive Chave sextavada
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos