Menu Procurar

Eixo inoxidável AISI 60.0 1550.0 +0,-19 Aço inoxidável 316

Os eixos inoxidáveis AISI 316 de 60Ø são utilizados em indústrias que exijam uma muito elevada resistência à corrosão, força e durabilidade. Conseguem tolerar situações difíceis, tais como químicos de elevada humidade. Utilizados em aplicações que envolvam altas velocidades e cargas pesadas, tais como sistemas de ar quente ou aplicações cirúrgicas.
Referência da Essentra:

20332624

Número de peça do fabricante:

20332624

Em produção For more information Delivery & returns
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 1.244,15 €
10 + 1.119,74 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1.244,15 €

1 x 1.244,15 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 60.0
l1 1550.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-19
Material Aço inoxidável 316
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos