Menu Procurar

Eixos inoxidáveis AISI 303/316

Em stock

Os eixos inoxidáveis AISI 303/316 são utilizados em indústrias que exijam uma elevada/muito elevada resistência à corrosão, força e durabilidade. Isto garante que os eixos têm capacidade para tolerar condições difíceis, tais como elevada humidade, químicos, resistência a altas temperaturas, excelente capacidade de soldadura e substâncias corrosivas sem afetar a sua integridade estrutural. Como resultado, estes eixos têm uma vida útil mais prolongada e exigem menos manutenção, resultando em menos tempo de paragem e despesas operacionais mais reduzidas.

Os rolamentos cerâmicos devem ser utilizados em vez de rolamentos lineares de casquilhos de esferas. Adequados para aplicações que envolvam cargas pesadas, altas velocidades e ambientes abrasivos. Utilizados em equipamentos de raios X, equipamento de processamento de papel, equipamento de hardware e equipamento de processamento alimentar.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:510 N/mm2
  • Força de tração:720 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2.614 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Tolerance µ tol. h6 Material l1 Comprar
920,6544 € - 1.022,9446 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
2100.0
1.205,6178 € - 1.339,5788 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
2750.0
1.337,1353 € - 1.485,7047 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
3050.0
1.446,7244 € - 1.607,4692 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
3300.0
701,4655 € - 779,405 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
1600.0
986,3972 € - 1.095,9969 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
2250.0
1.052,1507 € - 1.169,0599 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
2400.0
1.227,5356 € - 1.363,9296 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
2800.0
1.424,8066 € - 1.583,1184 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
3250.0
1.030,2435 € - 1.144,7091 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
2350.0
1.315,2069 € - 1.461,3434 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
3000.0
1.402,8888 € - 1.558,7677 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
3200.0
1.644,0166 € - 1.826,6898 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
3750.0
1.731,6984 € - 1.924,1141 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
3950.0
1.819,3803 € - 2.021,5278 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
4150.0
1.534,438 € - 1.704,9253 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
3500.0
1.622,1093 € - 1.802,339 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
3700.0
1.775,5341 € - 1.972,8157 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
4050.0
1.249,4534 € - 1.388,2804 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
2850.0
1.512,4779 € - 1.680,5322 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
+0,-16
Aço inoxidável 316
3450.0
  • de 131
Eixo inoxidável AISI 40.0 2100.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330361

Intervalo de preços
1.022,9446 € - 920,6544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    2100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000
Eixo inoxidável AISI 40.0 2750.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330491

Intervalo de preços
1.339,5788 € - 1.205,6178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    2750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000
Eixo inoxidável AISI 40.0 3050.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330552

Intervalo de preços
1.485,7047 € - 1.337,1353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    3050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000
Eixo inoxidável AISI 40.0 3300.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330606

Intervalo de preços
1.607,4692 € - 1.446,7244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    3300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000
Eixo inoxidável AISI 40.0 1600.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330262

Intervalo de preços
779,405 € - 701,4655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000
Eixo inoxidável AISI 40.0 2250.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330392

Intervalo de preços
1.095,9969 € - 986,3972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    2250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000
Eixo inoxidável AISI 40.0 2400.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330422

Intervalo de preços
1.169,0599 € - 1.052,1507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    2400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000
Eixo inoxidável AISI 40.0 2800.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330507

Intervalo de preços
1.363,9296 € - 1.227,5356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    2800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000
Eixo inoxidável AISI 40.0 3250.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330590

Intervalo de preços
1.583,1184 € - 1.424,8066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    3250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000
Eixo inoxidável AISI 40.0 2350.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330415

Intervalo de preços
1.144,7091 € - 1.030,2435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    2350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000
Eixo inoxidável AISI 40.0 3000.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330545

Intervalo de preços
1.461,3434 € - 1.315,2069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    3000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000
Eixo inoxidável AISI 40.0 3200.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330583

Intervalo de preços
1.558,7677 € - 1.402,8888 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    3200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000
Eixo inoxidável AISI 40.0 3750.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330699

Intervalo de preços
1.826,6898 € - 1.644,0166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    3750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000
Eixo inoxidável AISI 40.0 3950.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330736

Intervalo de preços
1.924,1141 € - 1.731,6984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    3950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000
Eixo inoxidável AISI 40.0 4150.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330774

Intervalo de preços
2.021,5278 € - 1.819,3803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    4150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000
Eixo inoxidável AISI 40.0 3500.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330644

Intervalo de preços
1.704,9253 € - 1.534,438 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    3500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000
Eixo inoxidável AISI 40.0 3700.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330682

Intervalo de preços
1.802,339 € - 1.622,1093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    3700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000
Eixo inoxidável AISI 40.0 4050.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330750

Intervalo de preços
1.972,8157 € - 1.775,5341 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    4050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000
Eixo inoxidável AISI 40.0 2850.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330514

Intervalo de preços
1.388,2804 € - 1.249,4534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    2850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000
Eixo inoxidável AISI 40.0 3450.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

20330637

Intervalo de preços
1.680,5322 € - 1.512,4779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0
  • l1
    3450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-16
  • Material
    Aço inoxidável 316
  • Código do material
    7215508000