Menu Procurar

Eixo inoxidável AISI 12.0 2150.0 0.6 Aço inoxidável 303

Os eixos inoxidáveis AISI 303 de 12Ø são utilizados em indústrias que exijam uma muito elevada resistência à corrosão, força e durabilidade. Conseguem tolerar situações difíceis, tais como químicos de elevada humidade. Utilizados com casquilhos cerâmicos em vez de casquilhos de esferas lineares em aplicações que envolvam elevadas velocidades.
Referência da Essentra:

20311346

Número de peça do fabricante:

20311346

14 Em stock For more information Delivery & returns
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 129,06 €
10 - 24 116,15 €
25 - 49 109,70 €
50 + 103,25 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

129,06 €

1 x 129,06 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 12.0
l1 2150.0
Tolerance µ tol. h6 0.6
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos