As dobradiças de lâmina escareadas são amplamente utilizadas em várias aplicações. São ideias para portas embutidas. Esta gama de dobradiças, também referidas como dobradiças montadas à superfície, oferece diferentes formatos de furos escareados dependendo da força do suporte requerido pela aplicação. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem às exigências ambientais da aplicação, quer se trate de exposição interior ou exterior. Também estão disponíveis vários ângulos de rotação.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Espessura da folha | Comprimento total | Número de furos de montagem | Terminar | Material | Forma da folha | Largura total | Comprar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,38 € - 36,21 € | Em produção |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anonizado preto
|
Alumínio
|
Retangular
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
38,27 € - 84,59 € | 18 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Anonizado preto
|
Alumínio
|
Retangular
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
20,73 € - 45,83 € | Em produção |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodizado sem cor
|
Alumínio
|
Retangular
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
15,92 € - 35,20 € | 110 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodizado sem cor
|
Alumínio
|
Retangular
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
49,36 € - 109,11 € | 55 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Anodizado sem cor
|
Alumínio
|
Retangular
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
15,70 € - 34,70 € | Em produção |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anonizado preto
|
Alumínio
|
Retangular
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
12,1978 € - 12,1978 € | Em produção |
0.295 in
7.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Cromado
|
Aço inoxidável
|
Quadrada
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
32,44 € - 65,97 € | 421 Em stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Polido
|
Aço inoxidável
|
Quadrada
|
1.969 in
50 mm
|
|||
24,93 € - 47,87 € | 108 Em stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polido
|
Aço inoxidável
|
Quadrada
|
1.575 in
40 mm
|
|||
9,10 € - 14,63 € | 291 Em stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Revestido a pó preto
|
Liga de zinco
|
Retangular
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
9,89 € - 15,83 € | 185 Em stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
Revestido a pó preto
|
Liga de zinco
|
Retangular
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
20121631 | 9,85 € - 15,77 € | 28 Em stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
Cromado
|
Liga de zinco
|
Retangular
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
20,60 € - 31,09 € | 234 Em stock |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
Revestido com pó
|
Liga de zinco
|
Retangular
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
9,07 € - 14,58 € | 206 Em stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Revestido com pó
|
Liga de zinco
|
Retangular
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
9,10 € - 14,63 € | 150 Em stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Cromado
|
Liga de zinco
|
Retangular
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
17,78 € - 26,81 € | 1159 Em stock |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Revestido a pó preto
|
Zamak; aço inoxidável
|
Quadrada
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
Em produção |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Revestido a pó preto
|
Aço
|
Seta
|
3.504 in
89.0 mm
|
||||
Em produção |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Polido
|
Aço inoxidável
|
Seta
|
3.346 in
85.0 mm
|
||||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar