Estas dobradiças de binário constante articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor de binário é fixo, não requerendo qualquer ajuste ao longo do seu ciclo de vida, e a gama inclui dobradiças feitas de vários materiais e com diferentes valores de binário fixo, incluindo dobradiças de retenção.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Espessura da folha | Comprimento total | Cor | Tipo de montagem | Tensão máximo | Material do corpo | Largura total | Comprar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,92 € - 19,73 € | 680 Em stock |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Preto
|
Através de furo
|
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
11,90 € - 26,32 € | 100 Em stock |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Preto
|
Através de furo
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
9,72 € - 21,47 € | 106 Em stock |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Preto
|
Através de furo
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
9,16 € - 20,25 € | 16 Em stock |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Preto
|
Através de furo
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
9,99 € - 22,09 € | Em produção |
0.098 in
2.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Branco
|
Através de furo
|
0.25 Nm
0.25 Nm
|
POM
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
85,25 € - 188,46 € | Em produção |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Transparente
|
Através de furo
|
4.50 Nm
4.50 Nm
|
Alumínio
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
9,99 € - 22,09 € | 49 Em stock |
0.098 in
2.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Preto
|
Através de furo
|
0.25 Nm
0.25 Nm
|
POM
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
88,84 € - 196,38 € | Em produção |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Transparente
|
Através de furo
|
4.50 Nm
4.50 Nm
|
Alumínio
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
92,36 € - 204,16 € | Em produção |
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Cinzento
|
Através de furo
|
3.0 Nm
3.0 Nm
|
Aço inoxidável
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
10202111 | 29,59 € - 65,43 € | Em produção |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Preto
|
Parafuso roscado
|
1.58 Nm
1.58 Nm
|
Liga de zinco
|
2.016 in
51.2 mm
|
||
22,98 € - 50,80 € | 34 Em stock |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Preto
|
Através de furo
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Liga de zinco
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
22,95 € - 50,72 € | Em produção |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Preto
|
Através de furo
|
0.90 Nm
0.90 Nm
|
Liga de zinco
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
28,55 € - 63,10 € | Em produção |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Preto
|
Através de furo
|
2.94 Nm
2.94 Nm
|
Liga de zinco
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
25,36 € - 56,07 € | Em produção |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Preto
|
Parafuso roscado
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Liga de zinco
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
22,95 € - 50,72 € | Em produção |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Preto
|
Através de furo
|
0.90 Nm
0.90 Nm
|
Liga de zinco
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
28,28 € - 62,50 € | 38 Em stock |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Preto
|
Através de furo
|
2.26 Nm
2.26 Nm
|
Liga de zinco
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
29,59 € - 65,43 € | Em produção |
0.465 in
11.8 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Preto
|
Parafuso roscado
|
1.58 Nm
1.58 Nm
|
Liga de zinco
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
22,54 € - 49,82 € | 49 Em stock |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Preto
|
Através de furo
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Liga de zinco
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
28,28 € - 62,50 € | 38 Em stock |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Preto
|
Através de furo
|
2.26 Nm
2.26 Nm
|
Liga de zinco
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
25,60 € - 56,60 € | Em produção |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Preto
|
Parafuso roscado
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Liga de zinco
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar