Menu Procurar

Apoio de exibição

Em stock

Os suportes de display estão disponíveis com ou sem uma base adesiva para reter com eficácia os materiais de impressão para marketing e outros displays. O material claro é durável e não interfere com o display.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Método de montagem Comprar
1,7084 € - 3,7762 € Em produção
70.0 mm
Adesivo
1,617 € - 1,701 € Em produção
296.0 mm
Adesivo
2,7983 € - 6,1866 € 2448 Em stock
1000.0 mm
Adesivo
1,1144 € - 2,4632 € Em produção
210.0 mm
Adesivo
0,0362 € - 0,038 € 88 Em stock
25.0 m
1,4322 € - 3,1662 € 34 Em stock
70.0 mm
Não adesivo
1,162 € - 1,223 € Em produção
210.0 mm
Adesivo
0,4744 € - 0,4995 € Em produção
20.0 mm
Adesivo
1,238 € - 1,303 € Em produção
210.0 mm
Adesivo
63,94 € - 67,31 € Em produção
25.0 m
0,1827 € - 0,1923 € 483 Em stock
47.0 mm
Não adesivo
0,099 € - 0,1043 € 30000 Em stock
11.5 mm
Não adesivo
1,7626 € - 1,8533 € Em produção
296.0 mm
Adesivo
0,0675 € - 0,0711 € Em produção
3.6 mm
0,5852 € - 0,6155 € Em produção
41.0 mm
Não adesivo
2,5362 € - 5,6062 € 1365 Em stock
70.0 mm
Adesivo
0,72 € - 0,7576 € 6856 Em stock
60.0 mm
Adesivo
1,907 € - 2,0065 € 2748 Em stock
210.0 mm
Não adesivo
0,766 € - 0,807 € 4499 Em stock
210.0 mm
Não adesivo
42,32 € - 44,56 € 40 Em stock
25.0 m
  • de 2
Suporte do exibidor 70.0 mm 33.0 mm Acrílico Transparente

10379929

Intervalo de preços
3,7762 € - 1,7084 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Acrílico
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    25.0 mm
Suporte do exibidor 296.0 mm PVC Natural

10394403

Intervalo de preços
1,701 € - 1,617 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    75.0 mm
Suporte do exibidor 1000.0 mm PVC Transparente

10394380

Intervalo de preços
6,1866 € - 2,7983 €

Níveis de stock
2448 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    30.0 mm
Suporte do exibidor 210.0 mm PVC Transparente

10395714

Intervalo de preços
2,4632 € - 1,1144 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    75.0 mm
Suporte do exibidor 25.0 m Aço Natural

10394946

Intervalo de preços
0,038 € - 0,0362 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    Aço
  • Tipo
    Connector
  • Diâmetro da esfera
    2.4 mm
  • Comprimento total
    25.0 m
Suporte do exibidor 70.0 mm 33.0 mm Acrílico Transparente

10379936

Intervalo de preços
3,1662 € - 1,4322 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Acrílico
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Altura geral
    25.0 mm
Suporte do exibidor 210.0 mm PVC Natural

10394397

Intervalo de preços
1,223 € - 1,162 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    75.0 mm
Suporte do exibidor 20.0 mm 20.0 mm PS Branco

10394939

Intervalo de preços
0,4995 € - 0,4744 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Branco
  • Material
    PS
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    10.0 mm
Suporte do exibidor 210.0 mm PVC Transparente

10394434

Intervalo de preços
1,303 € - 1,238 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    75.0 mm
Suporte do exibidor 25.0 m Aço

10394359

Intervalo de preços
67,31 € - 63,94 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material
    Aço
  • Tipo
    Corrente de bolas
  • Diâmetro da esfera
    3.6 mm
  • Comprimento total
    25.0 m
Suporte do exibidor 47.0 mm 30.0 mm PP Transparente

10394281

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
483 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PP
  • Tipo
    Suporte de etiqueta
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Comprimento total
    47.0 mm
Suporte do exibidor 11.5 mm Polietileno de baixa densidade Transparente

10394182

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,099 €

Níveis de stock
30000 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Altura geral
    39.4 mm
Suporte do exibidor 296.0 mm PVC Transparente

10394441

Intervalo de preços
1,8533 € - 1,7626 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    75.0 mm
Suporte do exibidor 3.6 mm Aço

10394366

Intervalo de preços
0,0711 € - 0,0675 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material
    Aço
  • Tipo
    Connector
  • Diâmetro da esfera
    3.2 mm
  • Comprimento total
    3.6 mm
Suporte do exibidor 41.0 mm 24.5 mm PP Transparente

10394298

Intervalo de preços
0,6155 € - 0,5852 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PP
  • Tipo
    Suporte de etiqueta
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Comprimento total
    41.0 mm
Suporte do exibidor 70.0 mm 23.0 mm Acrílico Transparente

10379905

Intervalo de preços
5,6062 € - 2,5362 €

Níveis de stock
1365 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Acrílico
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    25.0 mm
Suporte do exibidor 60.0 mm 27.0 mm ABS Branco

10394199

Intervalo de preços
0,7576 € - 0,72 €

Níveis de stock
6856 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material
    ABS
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    21.0 mm
Suporte do exibidor 210.0 mm 105.0 mm PVC Natural

10394793

Intervalo de preços
2,0065 € - 1,907 €

Níveis de stock
2748 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Altura geral
    108.5 mm
Suporte do exibidor 210.0 mm PVC Transparente

10394410

Intervalo de preços
0,807 € - 0,766 €

Níveis de stock
4499 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Altura geral
    75.0 mm
Suporte do exibidor 25.0 m Aço

10394342

Intervalo de preços
44,56 € - 42,32 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Material
    Aço
  • Tipo
    Corrente de bolas
  • Diâmetro da esfera
    2.4 mm
  • Comprimento total
    25.0 m
Suporte do exibidor 27.5 mm PP Branco

10394274

Intervalo de preços
0,0949 € - 0,0901 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Branco
  • Material
    PP
  • Tipo
    Suporte de etiqueta
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Comprimento total
    27.5 mm
Suporte do exibidor 70.0 mm 23.0 mm Acrílico Transparente

10379912

Intervalo de preços
2,7652 € - 1,251 €

Níveis de stock
4999 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Acrílico
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Altura geral
    25.0 mm
Suporte do exibidor 148.0 mm PVC Transparente

10394427

Intervalo de preços
0,649 € - 0,617 €

Níveis de stock
9848 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Suporte do exibidor
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Altura geral
    75.0 mm
Suporte do exibidor 40.0 mm PET Transparente

10394717

Intervalo de preços
0,1141 € - 0,1084 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PET
  • Tipo
    Aba de suspensão adesiva
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    34.0 mm
Suporte do exibidor 25.0 mm PET Transparente

10394755

Intervalo de preços
0,0928 € - 0,0881 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PET
  • Tipo
    Aba de suspensão adesiva
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    26.0 mm
Suporte do exibidor 40.0 mm PET Transparente

10394762

Intervalo de preços
0,2296 € - 0,2181 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PET
  • Tipo
    Aba de suspensão adesiva
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    18.0 mm
Suporte do exibidor 43.0 mm PET Transparente

10394700

Intervalo de preços
0,10 € - 0,10 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PET
  • Tipo
    Aba de suspensão adesiva
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Quantidade por rolo
    1 x 4000 Pieces
Suporte do exibidor 50.0 mm PET Transparente

10394724

Intervalo de preços
102,01 € - 96,91 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PET
  • Tipo
    Aba de suspensão adesiva
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Quantidade por rolo
    1 x 2000 Pieces
Suporte do exibidor 27.0 mm PET Transparente

10394786

Intervalo de preços
0,1172 € - 0,1114 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PET
  • Tipo
    Aba de suspensão adesiva
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    40.0 mm
Suporte do exibidor 15.0 mm PET Transparente

10394748

Intervalo de preços
0,0831 € - 0,0789 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PET
  • Tipo
    Aba de suspensão adesiva
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    40.0 mm
Suporte do exibidor 21.5 mm PET Transparente

10394731

Intervalo de preços
0,10 € - 0,10 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PET
  • Tipo
    Aba de suspensão adesiva
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Quantidade por rolo
    1 x 5000 Pieces
Suporte do exibidor 40.0 mm PET Transparente

10394779

Intervalo de preços
0,1466 € - 0,1392 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PET
  • Tipo
    Aba de suspensão adesiva
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    34.0 mm