Menu Procurar

Encontrámos 56 tipos de produto para Displays gráficos e de impressão

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Displays gráficos e de impressão

Lista Painel

Almofadas magnéticas para exibição

Painéis magnéticos para expositores com fortes propriedades magnéticas, concebidos para manter e expor posters, sinais e ilustrações em segurança. Criam também fechos de elevada qualidade inseridos em furos pré-perfurados ou colados nas aplicações.

Contam com uma parte traseira magnética para uma solução de montagem sólida. Disponíveis com opções de parafusos de montagem M6.

  • Material:Neodymium

Anéis de encadernação

Os anéis de encadernação são ideais para guardar várias peças de material impresso, unir amostras ou criar livros de amostras. Esses anéis multiuso e duráveis fecham-se para manter os itens unidos.

Anéis de garrafa

Os anéis de garrafa são ideais para exibir etiquetas ou materiais impressos no gargalo de uma garrafa para promoções no ponto de venda. Estes anéis multiuso são seguros, mas podem ser facilmente aplicados e removidos.

Apoio T Fast

As pegas de display possuem dentes internos para prender os materiais de impressão com segurança para exibição de marketing e outros displays. O material flexível tem a capacidade de acomodar diferentes espessuras de impressão.

Apoio de exibição

Os suportes de display estão disponíveis com ou sem uma base adesiva para reter com eficácia os materiais de impressão para marketing e outros displays. O material claro é durável e não interfere com o display.

CLipes de gancho de teto

Os clipes de gancho para teto são uma solução versátil e económica para pendurar materiais de impressão a partir de trilhos de teto. Esses acessórios fortes e removíveis fornecem um laço fechado para pendurar facilmente os materiais.

Cabos do ecrã

O cabo de aço é um dos vários componentes expositores disponíveis para ajudar a manter os expositores de montra no lugar. O cabo deve ser utilizado para os bolsos expositores e grampos (vendidos em separado).

Estão disponíveis várias espessuras e comprimentos de cabos de acordo com os requisitos do seu projeto.

  • Material: Aço
  • Cor: Natural

Clipe Pop - pré-montado

Mola pré-montada utilizada em expositores de marketing no ponto de venda, sinalética e outras aplicações de retalho, bem como em mobiliário. Fácil e rápida de instalar e remover.

Molas variáveis em qualquer das extremidades e ligações de centro operacional, o que significa que estes componentes têm capacidade para suportar uma grande variedade de espessuras num vasto leque de ambientes.

  • Material: PS;POM, ABS, PVC/PS/POM, ABS;PS, acrílico
  • Cor: Transparente, Preto, Branco

Clipes POP - bases

Mola utilizada em expositores de marketing no ponto de venda, sinalética e outras aplicações de retalho, bem como em mobiliário. Fácil e rápida de instalar e remover.

Estas molas estão disponíveis em vários modelos, tais como molas padrão, tipo borboleta e suporte de cartões e são adequadas para um vasto leque de tamanhos e aplicações.

  • Material: Poliestireno (PS)
  • Cor: transparente

Clipes Pop - clipes

Mola utilizada em expositores de marketing no ponto de venda, sinalética e outras aplicações de retalho, bem como em mobiliário. Fácil e rápida de instalar e remover.

Estas molas estão disponíveis em vários modelos, tais como molas padrão, tipo borboleta e suporte de cartões e são adequadas para um vasto leque de tamanhos e aplicações.

  • Material: Poliestireno (PS)
  • Cor: transparente

Clipes Pop - conectores

Conector da mola utilizada em expositores de marketing no ponto de venda, sinalética e outras aplicações de retalho, bem como em mobiliário. Fácil e rápido de instalar e remover.

Estas varas de ligação encontram-se disponíveis numa grande variedade de varas flexíveis ou fixas para atender à sua aplicação.

  • Material: Poliestireno (PS)
  • Cor: transparente

Clipes de fotos

Os suportes fotográficos estão disponíveis em transparente, branco ou cinzento estilos de montagem de pregos ou parafusos. Estes suportes montam com segurança fotos, pinturas e outras decorações de parede.

Clipes de teto autoadesivos

Os clipes de teto estão disponíveis com bases quadradas ou retangulares e ganchos abertos ou fechados. Esses clipes são ideais para uso com ganchos pendurados em ambientes de retalho e onde são necessários displays com um visual limpo.

Clipes em forma de caracol para fixação na borda das prateleiras

Os clipes em forma de caracol promovem preços especiais e informações detalhadas, encaixando-se de forma segura em prateleiras. A gama conta diferentes opções de montagem, incluindo algumas com fita autocolante na frente para montar facilmente materiais promocionais e ofertas específicas.

Clipes para power wing

Os clipes Power Wing suportam expositores leves e de papelão numa grande variedade de acessórios. Normalmente, os nossos clipes Power Wing de plástico são usados em ripas, fios, placas perfuradas e bases de exibição semelhantes.

Comprar suportes de prateleira - cilindro com o-ring

Os Suportes para Pprateleiras são ideais para utilização em prateleiras de vidro e outras prateleiras de expositores. Têm um acabamento elegante. A montagem faz-se com o espigão integrado.

  • Materiais: aço e liga de zinco

Conectores e fixadores

Uma gama variada de fixações e conectores de expositores de cabo, que podem ser utilizados com suportes de cabo e posters para pendurar impressões, posters e outros artigos de exposição. Ideais para a utilização no setor do retalho e numa vasta gama de aplicações em pontos de venda.

Os componentes incluídos nesta gama incluem: conectores, cotovelos, conectores de fixação na parede, fixações de base e placas de fixação na parede. Cada peça do componente é vendida em separado.

  • Material: cobre
  • Acabamento: cromado

Espaçadores para expositores

Os espaçadores para expositores criam um espaço entre a parede e os materiais de impressão montados para adicionar dimensão a um monitor ou sinal. Estes espaçadores estão disponíveis em plástico ou metal para criar um efeito 3D atraente.

Expositor de folhetos - 1 bolsa

O expositor de folhetos de uma bolsa é ideal para exibir materiais impressos, como folhetos e brochuras. Estes expositores de folhetos estão disponíveis em estilos paisagem ou retrato.

Expositor de folhetos - 4 bolsas

Os expositores de folhetos de 4 bolsas são ideais para exibir material impresso de forma organizada. Esses porta-brochuras têm um design escalonado, de forma que o topo de cada linha permaneça visível.

Formadores de painel de 2 vias - fixo

Os formadores de painel fixo de 2 vias seguram painéis de exibição ou sinais com segurança usando dentes internos em ângulos de 60 ou 180 ou como um conector reto. O material claro combina com displays de qualquer cor para um acabamento elegante.

Formadores de painel de 3 vias

Os formadores de painel de 3 vias utilizam dentes internos para segurar com segurança e conectar 3 painéis para displays em pé. O material PV claro combina com qualquer cor para uma aparência acabada.

Formadores de painel de 4 vias

Os formadores de painel de 4 vias utilizam dentes internos para segurar com segurança e conectar 4 painéis para displays em pé. O material PV claro combina com qualquer cor para uma aparência acabada.

Ganchos com fixação por parafuso

Os ganchos montados em parafuso são montados de forma segura numa parede para serem utilizados como ganchos utilitários de uso geral. O material inoxidável é durável e proporciona uma aparência elegante em vários ambientes.

Ganchos de aparafusar

Os ganchos aparafusáveis são roscados na extremidade para maior resistência e rápida instalação. Estes ganchos leves, mas resistentes, feitos a partir de aço inoxidável foram concebidos para ter durabilidade em ambientes corrosivos.

  • de 3