10334225
12SWS0218
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,04 € |
5000 - 19999 | 0,036 € |
20000 + | 0,0324 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 3.1 mm |
---|---|
Base Height | 0.122 in |
Base Outside Diameter | 3.5 mm |
Base Outside Diameter | 0.138 in |
Flange Height | 1.1 mm |
Flange Height | 0.043 in |
Flange Outside Diameter | 6.1 mm |
Flange Outside Diameter | 0.24 in |
Inside Diameter | 2.9 mm |
Inside Diameter | 0.114 in |
Thickness | 3.2 mm |
Thickness | 0.126 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | #4. M2.5 |
Washer Type | Shoulder Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar