Menu Procurar

Abraçadeiras de cabo tipo sela com bloqueio de orelhas

Em stock

Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Comprimento total Altura interna Hole Size Largura total Intervalo de espessura do painel Método de montagem Comprar
0,1851 € - 0,2114 € Em produção
18.0 mm
27.3 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.6 mm
Adesivo
0,083 € - 0,1145 € 130 Em stock
16.3 mm
15.9 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.6 mm
Adesivo
0,067 € - 0,0916 € 2816 Em stock
10.7 mm
14.6 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Adesivo
0,067 € - 0,0916 € 49772 Em stock
18.0 mm
27.3 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.6 mm
Adesivo
0,067 € - 0,0916 € Em produção
16.3 mm
15.9 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.6 mm
Adesivo
0,083 € - 0,1145 € 5998 Em stock
13.5 mm
8.9 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.6 mm
Adesivo
0,083 € - 0,1145 € 37615 Em stock
10.7 mm
10.6 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Adesivo
0,068 € - 0,0925 € 59248 Em stock
10.7 mm
10.2 mm
9.1 mm
16.8 mm
1.6 mm
Com fecho
0,1299 € - 0,1604 € 21392 Em stock
10.7 mm
9.6 mm
4.8 mm
16.0 mm
Adesivo
0,376 € - 0,4643 € 36849 Em stock
16.3 mm
15.5 mm
10.0 mm
21.5 mm
Adesivo
0,063 € - 0,0863 € Em produção
13.5 mm
8.9 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.6 mm
Adesivo
0,1602 € - 0,1837 € 600 Em stock
16.3 mm
19.6 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.6 mm
Adesivo
0,083 € - 0,1145 € 3996 Em stock
13.5 mm
9.4 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.6 mm
Adesivo
0,067 € - 0,0916 € 7215 Em stock
10.7 mm
10.6 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Adesivo
0,1547 € - 0,1768 € 3850 Em stock
10.3 mm
9.0 mm
5.5 mm
16.7 mm
1.7 mm
Com fecho
0,067 € - 0,0916 € 4036 Em stock
16.3 mm
19.6 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.6 mm
Adesivo
0,067 € - 0,0916 € 10703 Em stock
13.5 mm
9.4 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.6 mm
Adesivo
0,083 € - 0,1145 € 1915 Em stock
10.7 mm
14.6 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Adesivo
0,068 € - 0,0925 € 12598 Em stock
16.3 mm
19.2 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.6 mm
Com fecho
0,068 € - 0,0925 € 597 Em stock
16.3 mm
15.2 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.6 mm
Com fecho
  • de 2
Abraçadeira (sela) Encaixar dentro de 21.7 mm 18.0 mm PA

10037959

Intervalo de preços
0,2114 € - 0,1851 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    24.1 mm
  • Altura geral
    35.7 mm
  • Altura interna
    21.7 mm
  • Largura interna
    18.0 mm
Abraçadeira (sela) Encaixar dentro de 10.0 mm 16.3 mm PA

10037911

Intervalo de preços
0,1145 € - 0,083 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    22.4 mm
  • Altura geral
    18.7 mm
  • Altura interna
    10.0 mm
  • Largura interna
    16.3 mm
Abraçadeira (sela) Encaixar dentro de 8.8 mm 10.7 mm PA

10037843

Intervalo de preços
0,0916 € - 0,067 €

Níveis de stock
2816 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    16.8 mm
  • Altura geral
    23.0 mm
  • Altura interna
    8.8 mm
  • Largura interna
    10.7 mm
Abraçadeira (sela) Encaixar dentro de 21.7 mm 18.0 mm PA

10037942

Intervalo de preços
0,0916 € - 0,067 €

Níveis de stock
49772 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    24.1 mm
  • Altura geral
    35.7 mm
  • Altura interna
    21.7 mm
  • Largura interna
    18.0 mm
Abraçadeira (sela) Encaixar dentro de 10.0 mm 16.3 mm PA

10037904

Intervalo de preços
0,0916 € - 0,067 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    22.4 mm
  • Altura geral
    18.7 mm
  • Altura interna
    10.0 mm
  • Largura interna
    16.3 mm
Abraçadeira (sela) Encaixar dentro de 3.4 mm 13.5 mm PA

10037973

Intervalo de preços
0,1145 € - 0,083 €

Níveis de stock
5998 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    19.6 mm
  • Altura geral
    14.4 mm
  • Altura interna
    3.4 mm
  • Largura interna
    13.5 mm
Abraçadeira (sela) Encaixar dentro de 4.8 mm 10.7 mm PA

10037874

Intervalo de preços
0,1145 € - 0,083 €

Níveis de stock
37615 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    16.8 mm
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    10.7 mm
Passa-fios de cabo Encaixar dentro de 9.1 mm 10.7 mm PA

10037980

Intervalo de preços
0,0925 € - 0,068 €

Níveis de stock
59248 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    16.8 mm
  • Altura geral
    14.4 mm
  • Altura interna
    9.1 mm
  • Largura interna
    10.7 mm
Passa-fios de cabo Parafuso 4.8 mm 10.7 mm PA

10038086

Intervalo de preços
0,1604 € - 0,1299 €

Níveis de stock
21392 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    16.0 mm
  • Altura geral
    9.6 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    10.7 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 10.0 mm 16.3 mm PA

10038116

Intervalo de preços
0,4643 € - 0,376 €

Níveis de stock
36849 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    21.5 mm
  • Altura geral
    15.5 mm
  • Altura interna
    10.0 mm
  • Largura interna
    16.3 mm
Abraçadeira (sela) Encaixar dentro de 3.4 mm 13.5 mm PA

10037966

Intervalo de preços
0,0863 € - 0,063 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    19.6 mm
  • Altura geral
    14.4 mm
  • Altura interna
    3.4 mm
  • Largura interna
    13.5 mm
Abraçadeira (sela) Encaixar dentro de 14.1 mm 16.3 mm PA

10037935

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1602 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    22.4 mm
  • Altura geral
    28.0 mm
  • Altura interna
    14.1 mm
  • Largura interna
    16.3 mm
Abraçadeira (sela) Encaixar dentro de 3.4 mm 13.5 mm PA

10037898

Intervalo de preços
0,1145 € - 0,083 €

Níveis de stock
3996 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    19.6 mm
  • Altura geral
    17.8 mm
  • Altura interna
    3.4 mm
  • Largura interna
    13.5 mm
Abraçadeira (sela) Encaixar dentro de 4.8 mm 10.7 mm PA

10037867

Intervalo de preços
0,0916 € - 0,067 €

Níveis de stock
7215 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    16.8 mm
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    10.7 mm
Passa-fios de cabo Encaixar dentro de 5.5 mm 10.3 mm PA

10037836

Intervalo de preços
0,1768 € - 0,1547 €

Níveis de stock
3850 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    16.7 mm
  • Altura geral
    13.2 mm
  • Altura interna
    5.5 mm
  • Largura interna
    10.3 mm
Abraçadeira (sela) Encaixar dentro de 14.1 mm 16.3 mm PA

10037928

Intervalo de preços
0,0916 € - 0,067 €

Níveis de stock
4036 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    22.4 mm
  • Altura geral
    28.0 mm
  • Altura interna
    14.1 mm
  • Largura interna
    16.3 mm
Abraçadeira (sela) Encaixar dentro de 3.4 mm 13.5 mm PA

10037881

Intervalo de preços
0,0916 € - 0,067 €

Níveis de stock
10703 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    19.6 mm
  • Altura geral
    17.8 mm
  • Altura interna
    3.4 mm
  • Largura interna
    13.5 mm
Abraçadeira (sela) Encaixar dentro de 8.8 mm 10.7 mm PA

10037850

Intervalo de preços
0,1145 € - 0,083 €

Níveis de stock
1915 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    16.8 mm
  • Altura geral
    23.0 mm
  • Altura interna
    8.8 mm
  • Largura interna
    10.7 mm
Passa-fios de cabo Encaixar dentro de 14.1 mm 16.3 mm PA

10038055

Intervalo de preços
0,0925 € - 0,068 €

Níveis de stock
12598 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    22.4 mm
  • Altura geral
    19.2 mm
  • Altura interna
    14.1 mm
  • Largura interna
    16.3 mm
Passa-fios de cabo Encaixar dentro de 10.0 mm 16.3 mm PA

10038031

Intervalo de preços
0,0925 € - 0,068 €

Níveis de stock
597 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    22.4 mm
  • Altura geral
    15.2 mm
  • Altura interna
    10.0 mm
  • Largura interna
    16.3 mm
Passa-fios de cabo Encaixar dentro de 21.7 mm 18.0 mm PA

10038079

Intervalo de preços
0,0925 € - 0,068 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    24.1 mm
  • Altura geral
    26.8 mm
  • Altura interna
    21.7 mm
  • Largura interna
    18.0 mm
Passa-fios de cabo Encaixar dentro de 4.8 mm 10.7 mm PA

10038000

Intervalo de preços
0,0925 € - 0,068 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    16.8 mm
  • Altura geral
    10.2 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    10.7 mm
Passa-fios de cabo Parafuso 10.0 mm 16.3 mm PA

10038109

Intervalo de preços
0,21 € - 0,1837 €

Níveis de stock
730 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    21.5 mm
  • Altura geral
    14.7 mm
  • Altura interna
    10.0 mm
  • Largura interna
    16.3 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 12.7 mm 11.0 mm PA

10038123

Intervalo de preços
0,4643 € - 0,376 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    19.0 mm
  • Altura geral
    16.8 mm
  • Altura interna
    12.7 mm
  • Largura interna
    11.0 mm
Passa-fios de cabo Encaixar dentro de 4.8 mm 10.7 mm PA

10178362

Intervalo de preços
0,1713 € - 0,1492 €

Níveis de stock
809 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    16.8 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    10.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 4.8 mm 10.7 mm PA

10038093

Intervalo de preços
0,5111 € - 0,414 €

Níveis de stock
2882 Em stock
Características
  • Tipo de sela
    Topo de bloqueio
  • Largura total
    16.0 mm
  • Altura geral
    10.4 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    10.7 mm