Deze printplaatafstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. Ze zijn eenvoudig te monteren door hun inschroefontwerp. Deze zeskant messing afstandhouders zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad zijn sneller te installeren en hebben geen sluitring nodig
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Draadlengte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5745 - € 0,5745 | 8402 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,5615 - € 0,5615 | 4837 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,4822 - € 1,0126 | 160 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,5716 - € 0,5716 | 9229 Op voorraad |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,7897 - € 1,6583 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,6987 - € 1,4673 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5471 - € 1,149 | 38520 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,4432 - € 0,9307 | 23520 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3768 - € 0,3768 | 32271 Op voorraad |
Staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,5356 - € 1,1247 | 42700 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,684 - € 1,4363 | 37650 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,4374 - € 0,4374 | 1318 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,462 - € 0,9701 | 5020 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,4865 - € 1,0217 | 7417 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 1,5447 - € 1,5447 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,6626 - € 1,3915 | 25500 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,8325 - € 1,7484 | 22700 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,698 - € 1,4658 | 4460 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,2614 - € 1,2614 | 14608 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,488 - € 1,0247 | 56410 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan