Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder M3 20.0 mm Messing

Essentra artikelnummer:

20070083

Oud artikelnummer:

304320140050

4460 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 1,4658
100 + € 0,698
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 14,66

10 x € 1,4658

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Messing
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadtype Metric
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M3
Sleutelwijdte 5.5 mm
Lengte interne schroefdraad 8.0 mm
Lengte afstandhouder 20.0 mm
Draadlengte 8.0 mm
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op