Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder M3 7.0 mm Messing

Essentra artikelnummer:

20070120

Oud artikelnummer:

304307040050

7417 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 1,0217
100 + € 0,4865
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 10,22

10 x € 1,0217

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Messing
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadtype Metric
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M3
Sleutelwijdte 5.0 mm
Lengte interne schroefdraad 4.0 mm
Lengte afstandhouder 7.0 mm
Draadlengte 8.0 mm
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op