Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder M4 10.0 mm Messing

Essentra artikelnummer:

20070236

Oud artikelnummer:

304410040050

37650 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 1,4363
100 + € 0,684
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 14,36

10 x € 1,4363

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Messing
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadtype Metric
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M4
Sleutelwijdte 7.0 mm
Lengte interne schroefdraad 6.0 mm
Lengte afstandhouder 10.0 mm
Draadlengte 8.0 mm
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op