Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder M3 13.0 mm Messing

Essentra artikelnummer:

20070007

Oud artikelnummer:

304313040050

4837 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,5615
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 56,15

100 x € 0,5615

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Messing
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadtype Metric
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M3
Sleutelwijdte 5.0 mm
Lengte interne schroefdraad 8.0 mm
Lengte afstandhouder 13.0 mm
Draadlengte 8.0 mm
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op