Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Materiaal: PE Kleur: Zwart Serie: SR1373
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 20,1839 - € 22,396 | Vraag de levertijd aan hier |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
| € 55,212 - € 58,126 | Vraag de levertijd aan hier |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| € 2,5478 - € 5,3503 | Vraag de levertijd aan hier |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
| € 0,92 - € 1,9318 | 40 Op voorraad |
3/4 in
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| € 0,9336 - € 1,9608 | Vraag de levertijd aan hier |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| € 26,3931 - € 29,3375 | Vraag de levertijd aan hier |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| € 23,052 - € 25,615 | Vraag de levertijd aan hier |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
| € 1,6935 - € 4,4533 | 25 Op voorraad |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| € 37,2098 - € 39,1778 | Vraag de levertijd aan hier |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
| € 5,3854 - € 11,3094 | 50 Op voorraad |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| € 1,1624 - € 2,4413 | 100 Op voorraad |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 62,7943 - € 62,7943 | Vraag de levertijd aan hier |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| € 4,6253 - € 7,1949 | Vraag de levertijd aan hier |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
| € 0,8725 - € 1,8325 | 110 Op voorraad |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| € 10,0538 - € 21,1131 | 100 Op voorraad |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
| € 23,9979 - € 26,6525 | Vraag de levertijd aan hier |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| € 7,4756 - € 15,6986 | Vraag de levertijd aan hier |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
| € 5,4493 - € 8,4768 | Vraag de levertijd aan hier |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
| € 1,5561 - € 3,2678 | 85 Op voorraad |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 1,6476 - € 3,46 | 125 Op voorraad |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan