Menu Search

Vierkante insteekdoppen met schroefdraad

Op voorraad

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Gebruikt ter bescherming tegen scherpe randen van de buis en voor een esthetische afwerking.Ontworpen om in hoogte stelvoeten, wielen en glijvoeten toe te voegen.De insteekdop met drukbevestiging is voorzien van een draad voor aanpassing van stelvoeten of zwenkwielen Materiaal: Staal, Gegoten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE met metalen inzetstuk, Aluminiumlegering Kleur: Chroom, Naturel, Zwart, Grijs Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
146 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gauge Draadmaat Kleur Materiaal AxA Bestellen
€ 0,7838 - € 1,646 3250 Op voorraad
M8
Zwart
HDPE met metalen inzetstuk
€ 22,35 - € 47,309 187 Op voorraad
1.5 mm
M10
Zwart
PA
30.0 mm
€ 1,3443 - € 1,6369 920 Op voorraad
M10
Zwart
PA
€ 14,885 - € 31,477 9 Op voorraad
2.0 mm
M12
Zwart
PA
50.0 mm
€ 1,7866 - € 3,7519 1350 Op voorraad
M8
Zwart
HDPE met metalen inzetstuk
€ 0,8817 - € 1,8517 2000 Op voorraad
M8
Zwart
HDPE met metalen inzetstuk
€ 22,825 - € 48,306 51 Op voorraad
1.5 mm
M12
Zwart
PA
40.0 mm
€ 22,825 - € 48,306 13 Op voorraad
2.0 mm
M16
Zwart
PA
40.0 mm
€ 1,2232 - € 2,5688 1850 Op voorraad
M10
Zwart
HDPE met metalen inzetstuk
€ 0,65 - € 1,5177 2065 Op voorraad
1.5 mm
M10
Zwart
PA
25.0 mm
€ 2,2185 - € 5,4525 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
M10
Zwart
PA
30.0 mm
€ 0,7847 - € 0,9787 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
M8
Zwart
PA
25.0 mm
€ 23,062 - € 48,805 74 Op voorraad
2.0 mm
M12
Zwart
PA
50.0 mm
€ 0,3155 - € 0,6626 2490 Op voorraad
M8
Grijs
HDPE
€ 0,3917 - € 0,8414 10000 Op voorraad
M8
Zwart
HDPE
€ 0,5691 - € 1,1952 3180 Op voorraad
M12
Grijs
HDPE
€ 0,6051 - € 1,2708 950 Op voorraad
M10
Grijs
HDPE
€ 0,5706 - € 1,1982 5420 Op voorraad
M8
Grijs
HDPE
€ 0,4259 - € 0,9318 Vraag de levertijd aan hier
M8
Zwart
HDPE
€ 0,4337 - € 0,9107 3150 Op voorraad
M10
Grijs
HDPE
  • van 8
Inzetstuk met schroefdraad M8 Vierkant 30.0 mm 2.0 mm HDPE met metalen inzetstuk Zwart

10164082

Prijsbereik
€ 1,646 - € 0,7838

Voorraadniveaus
3250 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE met metalen inzetstuk
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274125

Prijsbereik
€ 47,309 - € 22,35

Voorraadniveaus
187 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Draadmaat
    M10
Inzetstuk met schroefdraad M10 30.0 mm Vierkant 1.5 mm PA Zwart

10248218

Prijsbereik
€ 1,6369 - € 1,3443

Voorraadniveaus
920 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274101

Prijsbereik
€ 31,477 - € 14,885

Voorraadniveaus
9 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Draadmaat
    M12
Inzetstuk met schroefdraad M8 Vierkant 25.0 mm 2.0 mm HDPE met metalen inzetstuk Zwart

10164051

Prijsbereik
€ 3,7519 - € 1,7866

Voorraadniveaus
1350 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE met metalen inzetstuk
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Inzetstuk met schroefdraad M8 Vierkant 20.0 mm 2.0 mm HDPE met metalen inzetstuk Zwart

10164129

Prijsbereik
€ 1,8517 - € 0,8817

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE met metalen inzetstuk
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274163

Prijsbereik
€ 48,306 - € 22,825

Voorraadniveaus
51 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Draadmaat
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274200

Prijsbereik
€ 48,306 - € 22,825

Voorraadniveaus
13 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Draadmaat
    M16
Inzetstuk met schroefdraad M10 Vierkant 25.0 mm 2.0 mm HDPE met metalen inzetstuk Zwart

10164143

Prijsbereik
€ 2,5688 - € 1,2232

Voorraadniveaus
1850 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE met metalen inzetstuk
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289860

Prijsbereik
€ 1,5177 - € 0,65

Voorraadniveaus
2065 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289907

Prijsbereik
€ 5,4525 - € 2,2185

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435526

Prijsbereik
€ 0,9787 - € 0,7847

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274248

Prijsbereik
€ 48,805 - € 23,062

Voorraadniveaus
74 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Draadmaat
    M12
Metaal Inzetstuk met schroefdraad M8 Vierkant 25.0 mm 1.5 mm HDPE Grijs

10303757

Prijsbereik
€ 0,6626 - € 0,3155

Voorraadniveaus
2490 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
  • Kleur
    Grijs
  • Goederencode
    3926909790
Inzetstuk met schroefdraad 2.0 mm HDPE Zwart

10286654

Prijsbereik
€ 0,8414 - € 0,3917

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Metaal Inzetstuk met schroefdraad M12 Vierkant 40.0 mm 1.5 mm HDPE Grijs

10303986

Prijsbereik
€ 1,1952 - € 0,5691

Voorraadniveaus
3180 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12
  • Materiaal
    HDPE
  • Kleur
    Grijs
  • Goederencode
    3926909790
Metaal Inzetstuk met schroefdraad M10 Vierkant 40.0 mm 1.5 mm HDPE Grijs

10303733

Prijsbereik
€ 1,2708 - € 0,6051

Voorraadniveaus
950 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
  • Kleur
    Grijs
  • Goederencode
    3926909790
Metaal Inzetstuk met schroefdraad M8 Vierkant 40.0 mm 1.5 mm HDPE Grijs

10303740

Prijsbereik
€ 1,1982 - € 0,5706

Voorraadniveaus
5420 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
  • Kleur
    Grijs
  • Goederencode
    3926909790
Inzetstuk met schroefdraad 2.0 mm HDPE Zwart

10286661

Prijsbereik
€ 0,9318 - € 0,4259

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Metaal Inzetstuk met schroefdraad M10 Vierkant 35.0 mm 1.5 mm HDPE Grijs

10304013

Prijsbereik
€ 0,9107 - € 0,4337

Voorraadniveaus
3150 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
  • Kleur
    Grijs
  • Goederencode
    3926909790