Menu Search

Metaal Inzetstuk met schroefdraad M10 Vierkant 40.0 mm 1.5 mm HDPE Grijs

Vierkant buisinzetstuk met schroefdraad met M10-inzetstuk met interne schroefdraad voor de bevestiging van verstelbare stelbevestigingen en -voeten. Hiermee hoeft er minder te worden geboord, wat tijd en moeite bespaart. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten, wielen, glijvoeten of andere externe componenten te bevestigen. Vervaardigd van grijs HDPE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10303733

Oud artikelnummer:

551715

950 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,2708
500 + € 0,6051
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 63,54

50 x € 1,2708

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Materiaal HDPE
Kleur Grijs
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op