Menu Search

Vierkante insteekdoppen met schroefdraad

Op voorraad

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Gebruikt ter bescherming tegen scherpe randen van de buis en voor een esthetische afwerking.Ontworpen om in hoogte stelvoeten, wielen en glijvoeten toe te voegen.De insteekdop met drukbevestiging is voorzien van een draad voor aanpassing van stelvoeten of zwenkwielen Materiaal: Staal, Gegoten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE met metalen inzetstuk, Aluminiumlegering Kleur: Chroom, Naturel, Zwart, Grijs Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
146 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gauge Draadmaat Kleur Materiaal AxA Bestellen
€ 2,2185 - € 5,4525 Vraag de levertijd aan hier
1.3 mm
M10
Zwart
PA
30.0 mm
€ 23,062 - € 48,805 43 Op voorraad
2.0 mm
M16
Zwart
PA
50.0 mm
€ 0,9999 - € 2,0998 1500 Op voorraad
M10
Zwart
HDPE met metalen inzetstuk
€ 2,2668 - € 3,2031 80 Op voorraad
1.5 mm
M8
Zwart
PA
30.0 mm
€ 14,885 - € 31,477 3398 Op voorraad
2.0 mm
M12
Zwart
PA
40.0 mm
€ 23,062 - € 48,805 53 Op voorraad
1.5 mm
M16
Zwart
PA
50.0 mm
€ 22,35 - € 47,309 187 Op voorraad
1.5 mm
M10
Zwart
PA
30.0 mm
€ 4,7341 - € 9,8482 525 Op voorraad
M10
Chroom
Staal
€ 1,3443 - € 1,6369 800 Op voorraad
M10
Zwart
PA
€ 0,7838 - € 1,646 3250 Op voorraad
M8
Zwart
HDPE met metalen inzetstuk
€ 22,35 - € 47,309 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
M12
Zwart
PA
30.0 mm
€ 2,1441 - € 2,6445 960 Op voorraad
M10
Zwart
PA
€ 0,8745 - € 1,0945 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
M10
Zwart
PA
25.0 mm
€ 1,2232 - € 2,5688 1850 Op voorraad
M10
Zwart
HDPE met metalen inzetstuk
€ 23,062 - € 48,805 74 Op voorraad
2.0 mm
M12
Zwart
PA
50.0 mm
€ 1,0555 - € 1,3219 Vraag de levertijd aan hier
1.3 mm
M10
Zwart
PA
30.0 mm
€ 0,7954 - € 1,6704 2000 Op voorraad
1.0 mm
M6
Naturel
Staal
€ 22,825 - € 48,306 13 Op voorraad
2.0 mm
M16
Zwart
PA
40.0 mm
€ 0,9112 - € 2,2532 1600 Op voorraad
1.5 mm
M10
Naturel
Staal
€ 0,8035 - € 1,0048 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
M8
Zwart
PA
25.0 mm
  • van 8
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10289877

Prijsbereik
€ 5,4525 - € 2,2185

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274255

Prijsbereik
€ 48,805 - € 23,062

Voorraadniveaus
43 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Draadmaat
    M16
Inzetstuk met schroefdraad M10 Vierkant 30.0 mm 2.0 mm HDPE met metalen inzetstuk Zwart

10164099

Prijsbereik
€ 2,0998 - € 0,9999

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE met metalen inzetstuk
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.5 mm PA Black

10289914

Prijsbereik
€ 3,2031 - € 2,2668

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274040

Prijsbereik
€ 31,477 - € 14,885

Voorraadniveaus
3398 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Draadmaat
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274231

Prijsbereik
€ 48,805 - € 23,062

Voorraadniveaus
53 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Draadmaat
    M16
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274125

Prijsbereik
€ 47,309 - € 22,35

Voorraadniveaus
187 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Draadmaat
    M10
Inzetstuk met schroefdraad M10 Vierkant 25.4 mm 16 Chroom

10164044

Prijsbereik
€ 9,8482 - € 4,7341

Voorraadniveaus
525 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    Staal
  • Kleur
    Chroom
  • Goederencode
    7326909890
Inzetstuk met schroefdraad M10 30.0 mm Vierkant 2.0 mm PA Zwart

10248249

Prijsbereik
€ 1,6369 - € 1,3443

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Inzetstuk met schroefdraad M8 Vierkant 30.0 mm 2.0 mm HDPE met metalen inzetstuk Zwart

10164082

Prijsbereik
€ 1,646 - € 0,7838

Voorraadniveaus
3250 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE met metalen inzetstuk
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274132

Prijsbereik
€ 47,309 - € 22,35

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Draadmaat
    M12
Inzetstuk met schroefdraad M10 40.0 mm Vierkant 1.5 mm PA Zwart

10248225

Prijsbereik
€ 2,6445 - € 2,1441

Voorraadniveaus
960 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435588

Prijsbereik
€ 1,0945 - € 0,8745

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Inzetstuk met schroefdraad M10 Vierkant 25.0 mm 2.0 mm HDPE met metalen inzetstuk Zwart

10164143

Prijsbereik
€ 2,5688 - € 1,2232

Voorraadniveaus
1850 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE met metalen inzetstuk
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274248

Prijsbereik
€ 48,805 - € 23,062

Voorraadniveaus
74 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Draadmaat
    M12
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10435557

Prijsbereik
€ 1,3219 - € 1,0555

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Inzetstuk met schroefdraad 1.0 mm Staal

10291832

Prijsbereik
€ 1,6704 - € 0,7954

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Gauge
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    7318190090
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274200

Prijsbereik
€ 48,306 - € 22,825

Voorraadniveaus
13 Op voorraad
Kenmerken
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Draadmaat
    M16
Inzetstuk met schroefdraad 1.5 mm Staal

10291870

Prijsbereik
€ 2,2532 - € 0,9112

Voorraadniveaus
1600 Op voorraad
Kenmerken
  • Gauge
    1.5 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    7326909890
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435533

Prijsbereik
€ 1,0048 - € 0,8035

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm