Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad 2.0 mm HDPE Zwart

Vierkant buisinzetstuk met schroefdraad met M8-inzetstuk met interne schroefdraad voor de bevestiging van verstelbare stelbevestigingen en -voeten. Hiermee hoeft er minder te worden geboord, wat tijd en moeite bespaart. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten, wielen, glijvoeten of andere externe componenten te bevestigen. Vervaardigd van zwart HDPE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10286654

Fabrikant artikelnummer:

498641

10000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,8414
1000 - 4999 € 0,4007
5000 + € 0,3917
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 84,14

100 x € 0,8414

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Materiaal HDPE
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Product 498641 vervangt:

Rond Vierkante glijvoet Zwart HDPE
Essentra artikelnummer: 10632000
Fabrikant artikelnummer: 466712

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op