Menu Search

Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

Horizontaal inzetstuk voor vierkante buizen met M10-inzetstuk met interne schroefdraad voor de bevestiging van verstelbare stelbevestigingen en -voeten. Hiermee hoeft er minder te worden geboord, wat tijd en moeite bespaart. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten, wielen, glijvoeten of andere externe componenten te bevestigen. Vervaardigd van zwart PA-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10289907

Oud artikelnummer:

499234

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 5,4525
250 - 1249 € 2,5964
1250 + € 2,2185
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 136,31

25 x € 5,4525

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 30.0 mm
A 15.0 mm
B 33.0 mm
C 43.0 mm
Gauge 2.0 mm
Draadmaat M10
Materiaal PA
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op