Menu Search

Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

Vierkant heavy-duty buisinsteekstuk met schroefdraad met M16-inzetstuk voor verstelbare vierkante buissupports. Bestand tegen zware lasten en met interferentie-bevestiging. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten te bevestigen en voor gebruik met machinevoeten. Vervaardigd van zwart PA-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10274200

Oud artikelnummer:

493631

13 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 23 € 48,306
24 + € 22,825
Standaard verpakking: 24

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 48,31

1 x € 48,306

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 40.0 mm
H 35.0 mm
H1 8.0 mm
Gauge 2.0 mm
Draadmaat M16
Maximale statische draagkracht 8000 N
Materiaal PA
Materiaal schroefdraad RVS
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op