De handgrepen en stangen van de versnellingspoken met taps toelopende knop zijn gemaakt van staal en zijn geverfd en gepolijst met een zwarte oxideverf. De conische knop is van zwart kunststof met een messing inzetstuk voor een eenvoudige greep en een esthetisch aantrekkelijke afwerking op machinetoepassingen, voor het wisselen van versnellingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Asdiameter | Draadmaat | Totale lengte | Asmateriaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 17,571 - € 17,571 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Staal
|
||
| € 16,316 - € 16,316 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Staal
|
||
| € 24,969 - € 24,969 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Staal
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Staal
|
|||
| € 25,948 - € 25,948 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Staal
|
||
| € 15,398 - € 15,398 | 25 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Staal
|
||
| € 10,251 - € 10,251 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Staal
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Staal
|
|||
| € 16,086 - € 16,086 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Staal
|
||
| € 21,441 - € 21,441 | 7 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Staal
|
||
| € 27,858 - € 27,858 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Staal
|
||
| € 9,4463 - € 9,4463 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
RVS
|
||
| € 8,1249 - € 8,1249 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Staal
|
||
| € 12,4263 - € 12,4263 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
RVS
|
||
| € 13,3682 - € 13,3682 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
RVS
|
||
| € 7,3237 - € 7,3237 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Staal
|
||
| € 9,629 - € 9,629 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Staal
|
||
| € 15,1956 - € 15,1956 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
RVS
|
||
| € 11,2737 - € 11,2737 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
RVS
|
||
| € 9,5165 - € 9,5165 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Staal
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan