Menu Search

Versnellingspook 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Staal

Long Tapered Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter steel shaft with M10 x 1.5 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra artikelnummer:

10322154

Oud artikelnummer:

WGL-185

7 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 22,0413
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 22,04

1 x € 22,0413

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 139.0 mm
Asdiameter 12.0 mm
Draadmaat M10 x 1.5
Asmateriaal Staal
Knoplengte 65.0 mm
Knopbreedte 22.9 mm
Draadlengte 14.0 mm
Kleur Zwart
Handgreepstijl Ronde handgreep
Materiaal schroefdraad Messing
Materiaal knop Kunststof
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op