Menu Search

Versnellingspook 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Staal

Long Tapered Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter steel shaft with M8 x 1.25 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra artikelnummer:

10322130

Oud artikelnummer:

WGL-170

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 16,316
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 16,32

1 x € 16,316

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 111.1 mm
Asdiameter 10.0 mm
Draadmaat M8 x 1.25
Asmateriaal Staal
Knoplengte 50.0 mm
Knopbreedte 20.3 mm
Draadlengte 11.0 mm
Kleur Zwart
Handgreepstijl Ronde handgreep
Materiaal schroefdraad Messing
Materiaal knop Kunststof
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op