10322192
WGL-205
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 + | € 25,948 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totale lengte | 216.0 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 8.504 in |
| Asdiameter | 14.0 mm |
| Asdiameter | 0.551 in |
| Draadmaat | M12 x 1.75 |
| Asmateriaal | Staal |
| Knoplengte | 80.0 mm |
| Knoplengte | 3.15 in |
| Knopbreedte | 25.4 mm |
| Knopbreedte | 1 in |
| Draadlengte | 0.63 in |
| Draadlengte | 16.0 mm |
| Kleur | Zwart |
| Handgreepstijl | Ronde handgreep |
| Materiaal schroefdraad | Messing |
| Materiaal knop | Kunststof |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan