10322185
WGL-200
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 27,858 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totale lengte | 6.929 in |
---|---|
Totale lengte | 176.0 mm |
Asdiameter | 0.551 in |
Asdiameter | 14.0 mm |
Draadmaat | M12 x 1.75 |
Asmateriaal | Staal |
Knoplengte | 80.0 mm |
Knoplengte | 3.15 in |
Knopbreedte | 1 in |
Knopbreedte | 25.4 mm |
Draadlengte | 0.63 in |
Draadlengte | 16.0 mm |
Kleur | Zwart |
Handgreepstijl | Ronde handgreep |
Materiaal schroefdraad | Messing |
Materiaal knop | Kunststof |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan