Menu Search

Versnellingspook 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Staal

Long Tapered Knob Gear Lever has a 16.0 mm diameter steel shaft with M14 x 2.0 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra artikelnummer:

10322079

Oud artikelnummer:

WGL-145

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 268.0 mm
Asdiameter 16.0 mm
Draadmaat M14 x 2.0
Asmateriaal Staal
Knoplengte 53.1 mm
Knopbreedte 35.0 mm
Draadlengte 18.0 mm
Kleur Zwart
Handgreepstijl Tapse knop
Materiaal schroefdraad Messing
Materiaal knop Kunststof
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op