Menu Search

Montageclip 1.6 mm 9.5 mm 9.0 mm Nylon Naturel

Dit product is één deel van een tweedelig bevestigingsmiddel en wordt afzonderlijk van het bijpassende stuk verkocht. Gemaakt van Nylon 6/6 met UL94 V2-classificatie. Uitermate geschikt voor het bevestigen van golfplaten. Klik de twee bevestigingscomponenten aan elkaar tot een complete verbindingsoplossing voor gebruik op meerdere platen met een verschillende dikte, zoals boeken en catalogi.
Essentra artikelnummer:

10365151

Oud artikelnummer:

27AMR0940500

3000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0813
5000 - 19999 € 0,0731
20000 + € 0,0658
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 81,30

1000 x € 0,0813

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte kop van mannelijke clip 1.9 mm
Lengte schacht van mannelijke clip 12.7 mm
Diameter steel mannelijke clip 2.4 mm
Compatibele gatdiameters 2.4 mm
Compatibele paneeldiktes 1.6 - 9.5 mm
Hoogte kop van vrouwelijke ring 1.9 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Klinknagelmateriaal Nylon 6/6
Materiaal onderlegring Nylon 6/6
Kleur Naturel
Klinknageltype Drukknop
Klinknagel bevestigingsstijl Vastklikkend
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op