Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermplug beschermt tegen verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Kleur: Rood, Naturel Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | H | L | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,241 - € 0,4677 | Vraag de levertijd aan hier |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rood
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,331 - € 0,6471 | Vraag de levertijd aan hier |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rood
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,1124 - € 0,2204 | 10000 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Rood
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,2242 - € 0,4389 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Rood
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,1124 - € 0,2181 | 4000 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rood
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,2303 - € 0,6567 | Vraag de levertijd aan hier |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Rood
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1784 - € 0,3492 | Vraag de levertijd aan hier |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Rood
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,2029 - € 0,3972 | 8000 Op voorraad |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Rood
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,1708 - € 0,3395 | 8100 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Rood
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10071694 | € 0,1373 - € 0,27 | Vraag de levertijd aan hier |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rood
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
|
| € 0,0961 - € 0,1867 | 3000 Op voorraad |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rood
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,5766 - € 1,1277 | 4240 Op voorraad |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rood
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,1274 - € 0,2457 | 20500 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Rood
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,0961 - € 0,1867 | 14000 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rood
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,1026 - € 0,1983 | 2000 Op voorraad |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rood
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,1521 - € 0,296 | 3500 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Rood
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 1,1411 - € 2,233 | Vraag de levertijd aan hier |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Rood
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,1891 - € 0,3652 | 17250 Op voorraad |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Rood
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,7048 - € 1,3776 | 80 Op voorraad |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rood
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,241 - € 0,4677 | 191 Op voorraad |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2