Menu Search

Schroefpluggen met o-ring

Op voorraad

O-ring schroefpluggen voor BSP/GAS-schroefdraad bevatten een samengeperste flenslip en een O-ring om een waterdichte afdichting te bieden, voor een uitstekende lekkagepreventie bij hydraulische schroefdraad. De O-ring biedt een strakke afdichting en voorkomt daarom het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht in de opening.

"Geschikt voor BSP- en Gas-schroefdraad, deze pluggen met O-ring kunnen worden geïnstalleerd met een moersleutel, schroevendraaier of met de hand."

Vaak gebruikt in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector waar lekvrije afdichtingen essentieel zijn voor de integriteit van het systeem.

  • Bevat een samendrukkende afdichtingslip en O-ring voor een waterdichte afdichting.
  • Kan worden geïnstalleerd met een steeksleutel, schroevendraaier of met de hand.
  • Gebruik in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-0Serie: SR1125, SR5760

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
62 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat SW Kleur L Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,1313 - € 0,4084 4800 Op voorraad
16.8 mm
7/16 - 20 in UNF
10.0 mm
Rood
8.7 mm
UNF
€ 0,1959 - € 0,4115 1200 Op voorraad
25.9 mm
3/4 - 16 in UNF
17.5 mm
Rood
10.3 mm
UNF
€ 0,2522 - € 0,2522 7060 Op voorraad
26.0 mm
M20 x 1;5
15.0 mm
Geel
12.0 mm
Metrisch
€ 0,1169 - € 0,1169 6500 Op voorraad
12.5 mm
M8 x 1;0
6.0 mm
Geel
10.0 mm
Metrisch
€ 0,1421 - € 0,1421 36678 Op voorraad
17.0 mm
M12 x 1;5
10.0 mm
Geel
12.0 mm
Metrisch
€ 0,2002 - € 0,5234 13900 Op voorraad
36.8 mm
1 1/16 - 12 in UNF
25.1 mm
Rood
15.0 mm
UNF
€ 0,1107 - € 0,1203 12053 Op voorraad
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Geel
12.5 mm
UNF
€ 0,1602 - € 0,1602 6488 Op voorraad
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
Geel
13.5 mm
UNF
€ 0,2642 - € 0,2825 1194 Op voorraad
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Geel
14.0 mm
UNF
€ 0,1088 - € 0,1183 14580 Op voorraad
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Geel
12.5 mm
UNF
€ 0,104 - € 0,1869 6242 Op voorraad
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Geel
13.5 mm
UNF
€ 0,3108 - € 0,3307 895 Op voorraad
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Geel
14.0 mm
UNF
€ 0,1263 - € 0,1263 8489 Op voorraad
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Geel
12.5 mm
UNF
€ 0,23 - € 0,23 1023 Op voorraad
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Geel
13.5 mm
UNF
€ 0,0587 - € 0,1056 16106 Op voorraad
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Geel
10.0 mm
UNF
€ 0,1399 - € 0,1489 15144 Op voorraad
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Geel
12.5 mm
UNF
€ 0,2177 - € 0,236 1277 Op voorraad
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Geel
14.0 mm
UNF
€ 0,3309 - € 0,5921 2704 Op voorraad
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
Geel
14.0 mm
UNF
€ 0,276 - € 0,4956 2512 Op voorraad
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
Geel
14.0 mm
UNF
€ 0,7271 - € 0,7271 3455 Op voorraad
45.0 mm
M36 x 2;0
24.0 mm
Geel
15.0 mm
Metrisch
  • van 4
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 7/16 - 20 in UNF 16.8 mm HDPE Rood

10310953

Prijsbereik
€ 0,4084 - € 0,1313

Voorraadniveaus
4800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Draadmaat
    7/16 - 20 in UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 3/4 - 16 in UNF 25.9 mm HDPE Rood

10310977

Prijsbereik
€ 0,4115 - € 0,1959

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    10.3 mm
  • SW
    17.5 mm
  • Draadmaat
    3/4 - 16 in UNF
O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M20 x 1;5 26.0 mm HDPE Geel

10285732

Prijsbereik
€ 0,2522 - € 0,2522

Voorraadniveaus
7060 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1;5
O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M8 x 1;0 12.5 mm HDPE Geel

10286821

Prijsbereik
€ 0,1169 - € 0,1169

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M8 x 1;0
O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M12 x 1;5 17.0 mm HDPE Geel

10286869

Prijsbereik
€ 0,1421 - € 0,1421

Voorraadniveaus
36678 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.0 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1;5
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 1 1/16 - 12 in UNF 36.8 mm HDPE Rood

10310939

Prijsbereik
€ 0,5234 - € 0,2002

Voorraadniveaus
13900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.8 mm
  • H
    22.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    25.1 mm
  • Draadmaat
    1 1/16 - 12 in UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Geel

10286968

Prijsbereik
€ 0,1203 - € 0,1107

Voorraadniveaus
12053 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Draadmaat
    7/16 in - 20 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm HDPE Geel

10286999

Prijsbereik
€ 0,1602 - € 0,1602

Voorraadniveaus
6488 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Draadmaat
    3/4 in - 16 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm HDPE Geel

10287019

Prijsbereik
€ 0,2825 - € 0,2642

Voorraadniveaus
1194 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Draadmaat
    1 3/16 in - 12 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm HDPE Geel

10286975

Prijsbereik
€ 0,1183 - € 0,1088

Voorraadniveaus
14580 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Draadmaat
    1/2 in - 20 UNF
Plug met schroefdraad UNF-schroefdraad 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm HDPE Geel

10287002

Prijsbereik
€ 0,1869 - € 0,104

Voorraadniveaus
6242 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Draadmaat
    7/8 in - 14 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm HDPE Geel

10285855

Prijsbereik
€ 0,3307 - € 0,3108

Voorraadniveaus
895 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Draadmaat
    1 5/16 in - 12 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm HDPE Geel

10286982

Prijsbereik
€ 0,1263 - € 0,1263

Voorraadniveaus
8489 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Draadmaat
    9/16 in - 18 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE Geel

10285831

Prijsbereik
€ 0,23 - € 0,23

Voorraadniveaus
1023 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Draadmaat
    1 in - 14 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Geel

10286951

Prijsbereik
€ 0,1056 - € 0,0587

Voorraadniveaus
16106 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Draadmaat
    3/8 in - 24 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm HDPE Geel

10285824

Prijsbereik
€ 0,1489 - € 0,1399

Voorraadniveaus
15144 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Draadmaat
    5/8 in - 18 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Geel

10285848

Prijsbereik
€ 0,236 - € 0,2177

Voorraadniveaus
1277 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1 1/16 in - 12 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm HDPE Geel

10287033

Prijsbereik
€ 0,5921 - € 0,3309

Voorraadniveaus
2704 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Draadmaat
    1 7/8 in - 12 UNF
O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm HDPE Geel

10287026

Prijsbereik
€ 0,4956 - € 0,276

Voorraadniveaus
2512 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Draadmaat
    1 5/8 in - 12 UNF
O-ring schroefplug Metrische schroefdraad M36 x 2;0 45.0 mm HDPE Geel

10285800

Prijsbereik
€ 0,7271 - € 0,7271

Voorraadniveaus
3455 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    45.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Draadmaat
    M36 x 2;0