Menu Search

O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm HDPE Geel

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect ½” x 20 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10286975

Oud artikelnummer:

498674

13580 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1216
2500 - 4999 € 0,1192
5000 - 12499 € 0,1168
12500 - 24999 € 0,1144
25000 + € 0,1119
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 60,80

500 x € 0,1216

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 19.0 mm
H 20.9 mm
L 12.5 mm
SW 10.0 mm
Draadmaat 1/2 in - 20 UNF
Schroefdraadstandaard UNF
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Geel
Goederencode 3926300090

Product 498674 vervangt:

O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 1/2 in HDPE Geel
Essentra artikelnummer: 10450918
Oud artikelnummer: 467116

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op