Menu Search

O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Geel

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 7⁄16” x 20 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10286968

Oud artikelnummer:

498673

12053 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1236
2500 - 4999 € 0,1213
5000 - 12499 € 0,1187
12500 - 24999 € 0,1163
25000 + € 0,1138
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 61,80

500 x € 0,1236

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 16.0 mm
H 19.7 mm
L 12.5 mm
SW 10.0 mm
Draadmaat 7/16 in - 20 UNF
Schroefdraadstandaard UNF
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Geel
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op