Menu Search

O-ring schroefplug UNF-schroefdraad 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm HDPE Geel

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 9⁄16” x 18 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10286982

Oud artikelnummer:

498675

7489 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,1298
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 64,90

500 x € 0,1298

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 21.0 mm
H 20.9 mm
L 12.5 mm
SW 10.0 mm
Draadmaat 9/16 in - 18 UNF
Schroefdraadstandaard UNF
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Geel
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op