Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring schroefpluggen voor BSP/GAS-schroefdraad bevatten een samengeperste flenslip en een O-ring om een waterdichte afdichting te bieden, voor een uitstekende lekkagepreventie bij hydraulische schroefdraad. De O-ring biedt een strakke afdichting en voorkomt daarom het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht in de opening.
"Geschikt voor BSP- en Gas-schroefdraad, deze pluggen met O-ring kunnen worden geïnstalleerd met een moersleutel, schroevendraaier of met de hand."
Vaak gebruikt in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector waar lekvrije afdichtingen essentieel zijn voor de integriteit van het systeem.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1125, SR5760
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | SW | Kleur | L | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0604 - € 0,1086 | 15606 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1438 - € 0,1531 | 9144 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2238 - € 0,2426 | 27 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,3402 - € 0,6087 | 2304 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1138 - € 0,1236 | 12053 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1647 - € 0,1647 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2716 - € 0,2904 | 944 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1119 - € 0,1216 | 14080 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1069 - € 0,1922 | 2742 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,3195 - € 0,34 | Vraag de levertijd aan hier |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1298 - € 0,1298 | 2989 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2364 - € 0,2364 | 1023 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2837 - € 0,5095 | 2512 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1658 - € 0,3483 | 5400 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Rood
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,8146 - € 1,7107 | 1400 Op voorraad |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2058 - € 0,4323 | 67 Op voorraad |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Rood
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1202 - € 0,1202 | 14500 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,1461 - € 0,1461 | 37078 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,2593 - € 0,2593 | 15810 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,4958 - € 0,4958 | 3260 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm